탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ZM Antriebstechnik
Electrical Motors
Three-phase asynchronous
CHT-Aluminium motors - Three-phase asynchronous
ZM Antriebstechnik
Electrical Motors
Three-phase asynchronous
CHT-Aluminium motors - Three-phase asynchronous
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IE1_80_2P_A2_0.75_B3
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
Size
GR
Efficiency
EFF
Poles
POL
Display field
PWN
Motor power
PWR [Kw]
Flange
FL
nN
N [min^-1]
MN
MN [Nm]
In
IN [A]
cos
ANGLE [°]
100%
NI [%]
75%
NI2 [%]
50%
NI3 [%]
Ms/Mn
MSMN
Mmax/Mn
MM
Is/In
II
Jo
J [kg*m^2]
Weight
W [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
56
IE1
2P
A2
0.09
B3
2670
0.3
0.3
0.69
57.3
-
-
2.3
2.3
5.0
0.00010
2.80
63
IE1
2P
A2
0.18
B3
2750
0.6
0.6
0.69
62.3
-
-
2.3
2.3
5.0
0.00020
3.70
71
IE1
2P
A2
0.37
B3
2750
1.3
0.9
0.79
73.5
-
-
2.3
2.3
5.0
0.00030
5.10
80
IE1
2P
A2
0.75
B3
2830
2.5
1.7
0.85
74.6
-
-
2.3
2.3
5.0
0.00080
8.30
90
IE1
2P
S2
1.5
B3
2800
5.1
3.1
0.88
78.9
-
-
2.2
2.3
6.0
0.00120
12.00
100
IE1
2P
LA2
3
B3
2880
9.9
5.9
0.88
84.1
-
-
2.2
2.3
6.0
0.00290
22.70
112
IE1
2P
M2
4
B3
2880
13.3
7.6
0.89
85.5
-
-
2.2
2.3
6.0
0.00600
28.00
132
IE1
2P
S2
5.5
B3
2900
18.1
10.4
0.89
85.5
-
-
2.0
2.3
6.0
0.01090
38.00
160
IE1
2P
M2
11
B3
2920
36.0
20.6
0.89
87.5
-
-
1.8
2.3
6.0
0.03800
81.00
압축된 표현 표시(9 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
ZM Antriebstechnik
- CHT-Aluminium motors
짧은 텍스트
Three-phase asynchronous
최근 변경
24.06.2026 12:15:39
단위
키 워드
asynchronous
electrical
motors
Classifications
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
8.30 kg
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
44-08 전기 모터
ECLASS 13.0
44-08 Electric motor
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)