2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

YXNJ5XP9S

표 확장
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
이름
NAME
전원 공급
POWER_SUPPLY
전력 소비
POWER_CONSUMPTION
프로그램 제어 방식
PROGRAM_CONTROL_METHOD
총 데이터 메모리(단어)
TOTAL_DATA_MEMORY__WORDS_
사용자 데이터 메모리
USER_DATA_MEMORY
돌입 전류
INRUSH_CURRENT
허용되는 순간 정전 시간
PERMISSIBLE_INSTANTANEOUS_POWER_FAILURE_TIME
유전체 강도 - 전원과 FE 단자 사이
DIELECTRIC_STRENGTH___BETWEEN_POWER_AND_FE_TERMINALS
유전체 강도 - 출력과 FE 단자 사이
DIELECTRIC_STRENGTH___BETWEEN_OUTPUT_AND_FE_TERMINALS
유전체 강도 - 전원과 입력 단자 사이
DIELECTRIC_STRENGTH___BETWEEN_POWER_AND_INPUT_TERMINALS
1
YXNJ5XP9S
CM3-SP32PDTF
12-24VDC, 0.58A, 허용 오차: -5%, +10%
4.8W(최대: 23.9W)
주기적 실행, 시간 구동 인터럽트, 저장된 프로그램
243,989(디바이스 64,789, 글로벌 Var 179,200)
512KB(PLC 프로그램 128KStep) ST 프로그램 미포함
30A 피크
50ms
1,500V AC, 1분
3,000V AC, 1분
3,000V AC, 1분
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호YXNJ5XP9S
최근 변경27.01.2026 12:24:45
단위
키 워드

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
으로 2개 이상의 제품 추가