2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EFABJURMJ

표 확장
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
인증 자격
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
연결
CONNECTIONS
건설 물리적
CONSTRUCTION_PHYSICAL
제어
CONTROL
동적 효과
DYNAMIC_EFFECTS
전기
ELECTRICAL
광학
OPTICAL
옵션 액세서리
OPTIONAL_ACCESSORIES
1
EFABJURMJ
CE, MET, FCC IP 등급 IP65, 임시 실외 습식 사용 온도(주변) -4°F ~ 113°F(-20°C ~ 45°C)
전원 연결 에디슨(로컬) 플러그 - Seetronic 파워콘 IP65 전원 입력 Seetronic 파워콘 IP65 전원 출력 Seetronic 파워콘 IP65 데이터 커넥터 5핀 IP65 XLR, Seetronic etherCON IP65 케이블 길이(전원) 5ft(1.5m)
크기 39.86 x 9.06 x 9.84인치(1012.5 x 230 x 249.8mm) 무게 41.9파운드(19kg) 외부 색상 블랙 하우징 재질 알루미늄 다이캐스트 액세서리 홀더젤 프레임 크기 38.75 x 3.81인치(984.25 x 97mm)
제어 프로토콜 Art-Net, DMX, RDM, sACN DMX 채널 1 셀 3, 4, 5, 8, 8, 9, 10, 13, 16 2 셀 6, 8, 10, 15, 15, 17, 19, 20, 30 3 셀 9, 12, 15, 21, 22, 24, 27, 30, 43 12 셀 36, 48, 60, 75, 85, 87, 99, 120, 160 Art-Net™ 채널 1 셀 3, 4, 5, 8, 8, 9, 10, 13, 16 2 셀 6, 8, 10, 15, 15, 17, 19, 20, 303 셀 9, 12, 15, 21, 22, 24, 27, 30, 43 12 셀 36, 48, 60, 75, 85, 87, 99, 120, 160 모드퍼스널리티 37 개 개인성
디머 전자 셔터스트로브 전자 스트로브 속도 0 ~ 25Hz 독립형 컬러 믹싱 예 색온도 사전 설정 예 어두운 모드 5 내장 자동 프로그램 예 사용자 지정 프로그램 예 사용자 지정 프로그램 불러오기 예
입력 전압 100~240VAC, 5060Hz(자동 범위 지정) 전원 연결 120V에서 유닛 4개, 208V에서 유닛 8개, 230V에서 유닛 8개 전력 및 전류 336W, 3.046A @ 120V, 60Hz 전력 및 전류 336W, 1.610A @ 208V, 60Hz 전력 및 전류 339W, 1.602A @ 230V, 50Hz 전력 및 전류 339W
광원 144 LED(빨간색 24개, 녹색 24개, 파란색 24개, 호박색 24개, 흰색 48개) 3W, (612mA) 50,000시간 기대 수명 색온도(범위) 1800~8000K 설치 광학 18° 빔 각도(수평) 20° 빔 각도(수직) 16° 빔 각도(수평 w필터) 37° 빔 각도(수직 w필터) 15° 필드 각도(수평) 34° 필드 각도(수직) 29° 필드 각도(수평 w필터) 63° 필드 각도(수직 w필터) 30° 루멘 6,968 조도(총) 3,870룩스 @ 5m 조도(w필터) 1,230룩스 @ 5m 선택 가능 PWM 600Hz, 1,200Hz, 2,000Hz, 4,000Hz, 6,000Hz, 25,000Hz
프로페셔널 클램프 CTC-50HC, CTC-50HCN Neutrik TRUE1 전원 연결 케이블 5핀 DMX 케이블 Ethercon 케이블
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호EFABJURMJ
최근 변경07.01.2025 09:23:54
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberEFABJURMJ
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가