탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
제품 (A - Z)
E
EGC
EGC-HD-BS (m) - 스핀들 축, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
E
EGC
EGC-HD-BS (m) - 스핀들 축, 모듈형 시스템
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
556819 EGC-HD-125-100-BS-10P-0H-GK
세로 보기
표 확장
필터 재설정
KO
1/5
Part Number
TNR
Type
TYP
사이즈
BG
행정거리
HUB [mm]
연장된 위치
HUBST [mm]
기능
FKT
스핀들 피치
SS
스핀들 지지
SA
보류 행정거리
HR [mm]
슬라이드
SL
좌측 추가 슬라이드
ZSL
우측 추가 슬라이드
ZSR
Lubrication function
S
Measuring system
MES
Displacement encoder attachment position
ANB
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
B6 [mm]
B7 [mm]
1
2
3
556819
EGC-HD-125
125.000
100
0
BS
10P
-
0
GK
-
-
-
-
-
124.000
120.000
21.000
29.000
62.000
556820
EGC-HD-160
160.000
100
0
BS
10P
-
0
GK
-
-
-
-
-
162.000
150.700
27.500
35.000
81.000
556821
EGC-HD-220
220.000
100
0
BS
10P
-
0
GK
-
-
-
-
-
224.000
204.000
40.000
64.000
112.000
압축된 표현 표시(3 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Festo
- EGC-HD-BS (m)
짧은 텍스트
스핀들 축, 모듈형 시스템
최근 변경
07.03.2025 09:09:07
단위
키 워드
모듈형
스핀들
시스템
제품
Classifications
기능별
BYFUNC_POSITIONING 포지셔닝
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
5.023 kg
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
23-30-17-90 일직선 작동 모듈/굴대 볼 축받이 안내
제품 유형
EGC-HD-125
제조업체의 제품 품목 번호
556819
제조업체 이름
Festo
제조업체 제품 주문 접미사
556819 EGC-HD-125-100-BS-10P-0H-GK
ECLASS 9.1
23-30-17-90 일직선 작동 모듈/굴대 볼 축받이 안내
Manufacturer product number
556819
Manufacturer name
Festo
description of product type
EGC-HD-125
Product name
556819 EGC-HD-125-100-BS-10P-0H-GK
ECLASS 8.1
23-30-17-90 Linear motion module/axle (unspecified)
Manufacturer name
Festo
Product name
556819 EGC-HD-125-100-BS-10P-0H-GK
Manufacturer product number
556819
Product type description
EGC-HD-125
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unspecified)
ECLASS 6.2
23-30-17-90 Linear motion module/axle (unclassified)
Manufacturer name
Festo
Product name
556819 EGC-HD-125-100-BS-10P-0H-GK
Manufacturer product number
556819
Product type description
EGC-HD-125
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unclassified)
ECLASS 5.1
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unclassified)
Manufacturer's name
Festo
Product type description
EGC-HD-125
Article number
556819
Product name
556819 EGC-HD-125-100-BS-10P-0H-GK
ECLASS 5.0
27-02-91-90 90
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로��
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)