필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
FGSB - 가스스프링 - 장착방향자유자제타입/브라켓붙이
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
FGSB - 가스스프링 - 장착방향자유자제타입/브라켓붙이
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FGSB22100A
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
KO
Reset filters
1/5
형번
PN
실린더 재질
MATC
로드 재질
MATR
가스
GAS
실린더표면처리
STC
로드표면처리
STR
번호
NO
최대 길이 (Lmax)
LMAX [mm]
최소 길이 (Lmin)
LMIN [mm]
스토로크
S [mm]
가스반력(20℃)-최대길이-10mm
GRF10 [kgf]
가스반력(20℃)-최대길이-( )mm
GRF [kgf]
A
A [mm]
B
B [mm]
H
H [mm]
중량
W [g]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FGSB15050A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
S20C
질소 가스 (N2)
열융착도장(흑색 광택제거)
경질크롬도금
15050A
246
196
50
5
7 (40)
15
7
164
145
FGSB15050B
STKM11A(기계구조용탄소강관)
S20C
질소 가스 (N2)
열융착도장(흑색 광택제거)
경질크롬도금
15050B
246
196
50
10
13 (40)
15
7
164
145
FGSB15100A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
S20C
질소 가스 (N2)
열융착도장(흑색 광택제거)
경질크롬도금
15100A
386
286
100
5
7 (90)
15
7
254
195
FGSB15100B
STKM11A(기계구조용탄소강관)
S20C
질소 가스 (N2)
열융착도장(흑색 광택제거)
경질크롬도금
15100B
386
286
100
10
13 (90)
15
7
254
195
FGSB22100A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
S20C
질소 가스 (N2)
열융착도장(흑색 광택제거)
경질크롬도금
22100A
386
286
100
20
28 (90)
22
10
253
400
FGSB22100C
STKM11A(기계구조용탄소강관)
S20C
질소 가스 (N2)
열융착도장(흑색 광택제거)
경질크롬도금
22100C
386
286
100
40
56 (90)
22
10
253
400
FGSB22150A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
S20C
질소 가스 (N2)
열융착도장(흑색 광택제거)
경질크롬도금
22150A
526
376
150
20
28 (140)
22
10
343
500
FGSB22150C
STKM11A(기계구조용탄소강관)
S20C
질소 가스 (N2)
열융착도장(흑색 광택제거)
경질크롬도금
22150C
526
376
150
40
55 (140)
22
10
343
500
FGSB22200A
STKM11A(기계구조용탄소강관)
S20C
질소 가스 (N2)
열융착도장(흑색 광택제거)
경질크롬도금
22200A
666
466
200
20
27 (190)
22
10
433
600
FGSB22200C
STKM11A(기계구조용탄소강관)
S20C
질소 가스 (N2)
열융착도장(흑색 광택제거)
경질크롬도금
22200C
666
466
200
40
54 (190)
22
10
433
600
압축된 표현 표시(10 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Misumi
- FGSB
Shorttext
가스스프링 - 장착방향자유자제타입/브라켓붙이
최근 변경
30.06.2021 13:10:12
단위
키 워드
誘명꽣
가스스프링
스프링
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties