2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GMSSLH-H8-L50

표 확장
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸M×ι
MXL
滑轨尺寸WR
WR
1
2
3
4
GMSSL-H8-L50
GMSSL
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
8
50
NONE
1.5
5.0
17
12
13
21.8
30.80
M2x2.5
7
GMSSLH-H8-L50
GMSSLH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
8
50
NONE
1.5
5.0
17
12
13
21.8
30.80
M2x2.5
7
GMSS2L-H8-L62
GMSS2L
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
8
62
NONE
1.5
5.0
17
12
13
21.8
30.80
M2x2.5
7
GMSS2LH-H8-L62
GMSS2LH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
8
62
NONE
1.5
5.0
17
12
13
21.8
30.80
M2x2.5
7
압축된 표현 표시(4 구성 가능한 제품)
짧은 텍스트微型直线导轨--加长·不锈钢
최근 변경28.03.2026 09:09:09
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeGMSSLH-H8-L50
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가