탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 11.0
23 - 기계 부품, 고정, 탑재
23-09 - 와셔, 링
23-09-01 - 와셔, 링 (평평한 것, 볼록 튀어나온 것)
23-09-01-90 - 와셔, 링 (평평한 것, 볼록 튀어나온 것, 미분류)
GN 70 - Stainless Steel-Holding Disks for Retaining Magnets, Type B, flat, with stop edge
ECLASS 11.0
...
23-09-01-90 - 와셔, 링 (평평한 것, 볼록 튀어나온 것, 미분류)
GN 70 - Stainless Steel-Holding Disks for Retaining Magnets, Type B, flat, with stop edge
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Holding disc for retaining magnet GN 70-34-B-ST
세로 보기
표 확장
필터 재설정
1/5
WINCO PARTNUMBER
PARTNUMBER
D1 [mm]
+1
D2 [mm]
+1
D3 [mm]
±0,5
H [mm]
Length
L [mm]
S [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
US-Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOWINCO
1
2
3
4
GN 70-27-B-ST
27 ±0,2
5.5
11
8
21
3
0.0125
72125090
YES
Produktdetails
GN 70-34-B-ST
34 +0,2/+0,8
5.5
11
8
29
3
0.0205
72125090
YES
Produktdetails
GN 70-45-B-ST
45 +0,1/+0,5
5.5
11
8
39
3
0.0360
72125090
YES
Produktdetails
GN 70-64-B-ST
64 ±0,3
5.5
11
8
58
3
0.0738
72125090
YES
Produktdetails
압축된 표현 표시(4 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
ECLASS 11.0
- GN 70
주문번호
GN 70-34-B-ST
짧은 텍스트
Stainless Steel-Holding Disks for Retaining Magnets, Type B, flat, with stop edge
최근 변경
09.04.2026 18:49:47
단위
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
GN 70-34-B-ST
RoHS 인증서
YES
Customs Tariff Number
72125090
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 11.1
23-09-01-90 와셔, 링 (평평한 것, 볼록 튀어나온 것, 미분류)
ECLASS 10.1
23-09-01-90 와셔, 링 (평평한 것, 볼록 튀어나온 것, 미분류)
ECLASS 10.0.1
23-09-01-90 와셔, 링 (평평한 것, 볼록 튀어나온 것, 미분류)
ECLASS 9.1
23-09-01-90 와셔, 링 (평평한 것, 볼록 튀어나온 것, 미분류)
ECLASS 9.0
23-09-01-90 Washer, ring (flat, crowned, unspecified)
ECLASS 8.1
23-09-01-90 Washer, ring (flat, crowned, unspecified)
ECLASS 8.0
23-09-01-90 Washer, ring (flat, crowned, unspecified)
ECLASS 7.1
23-09-01-90 Washer, ring (flat, crowned, unclassified)
ECLASS 7.0
23-09-01-90 Washer, ring (flat, crowned, unclassified)
ECLASS 6.2
23-09-01-90 Washer, ring (flat, crowned, unclassified)
ECLASS 6.1
23-09-01-90 Washer, ring (flat, crowned, unclassified)
ECLASS 6.0
23-09-01-90 Washer, ring (flat, crowned, unclassified)
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)