탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
Taper lock timing pulleys
H
H 200 - Timing pulleys
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
Taper lock timing pulleys
H
H 200 - Timing pulleys
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43200428
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
TYPE
TYPE
Part number
CODE
Number of teeth
T
Execution
EXEC
Taper bush
BUSH
Max bore
BM
Dp
DP [mm]
De
DE [mm]
Df flanges
DF [mm]
Dm Hub
DM
F
F [mm]
S
S [mm]
R
R [mm]
Flange number
NF
WEIGHT
WEIGHT [kg]
Material
MAT
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TL 18 H 200
43200418
18
9F
1210
32
72.77
71.39
79
-
58.0
25.0
33.0
63
0.84
STEEL C45
TL 19 H 200
43200419
19
9F
1210
32
76.81
74.44
82.5
-
58.0
25.0
33.0
64
0.96
STEEL C45
TL 20 H 200
43200420
20
9F
1610
42
80.55
79.48
87
-
58.0
25.0
33.0
76
0.93
STEEL C45
TL 21 H 200
43200421
21
9F
1610
42
84.89
83.52
91
-
58.0
25.0
33.0
66
1.07
STEEL C45
TL 22 H 200
43200422
22
9F
1610
42
88.94
87.56
94
-
58.0
25.0
33.0
67
1.25
STEEL C45
TL 23 H 200
43200423
23
9F
1610
42
92.98
91.61
97
-
58.0
25.0
33.0
68
1.40
STEEL C45
TL 24 H 200
43200424
24
9F
1610
42
97.02
95.65
102
-
58.0
25.0
33.0
70
1.55
STEEL C45
TL 25 H 200
43200425
25
9F
1610
42
101.06
99.69
106
-
58.0
25.0
33.0
71
1.71
STEEL C45
TL 26 H 200
43200426
26
9F
1610
42
105.11
103.73
112
-
58.0
25.0
33.0
72
1.84
STEEL C45
TL 27 H 200
43200427
27
9F
1610
42
109.15
107.78
115
-
58.0
25.0
33.0
74
2.06
STEEL C45
TL 28 H 200
43200428
28
9F
1610
42
113.19
111.82
120
-
58.0
25.0
33.0
75
2.17
STEEL C45
TL 30 H 200
43200430
30
9F
1610
42
121.28
119.90
128
-
58.0
25.0
33.0
78
2.60
STEEL C45
TL 32 H 200
43200432
32
9F
2012
50
129.36
127.99
135
-
58.0
32.0
26.0
80
2.95
STEEL C45
TL 36 H 200
43200436
36
10F
2012
50
145.53
144.16
150
102
58.0
32.0
26.0
85
3.62
STEEL C45
TL 40 H 200
43200440
40
10F
2012
50
161.70
160.33
168
106
58.0
32.0
26.0
90
4.33
STEEL C45
TL 44 H 200
43200444
44
10F
2012
50
177.87
176.50
184
106
58.0
32.0
26.0
95
5.33
STEEL C45
TL 48 H 200
43200448
48
10F
2517
65
194.04
192.67
200
119
58.0
45.0
13.0
100
6.47
STEEL C45
TL 60 H 200
43200460
60
12
2517
65
242.55
241.18
-
119
60.0
45.0
7.5
-
5.86
CAST-IRON
TL 72 H 200
43200472
72
12
2517
65
291.06
289.69
-
119
60.0
45.0
7.5
-
7.42
CAST-IRON
압축된 표현 표시(22 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Chiaravalli
- H 200
짧은 텍스트
Timing pulleys
최근 변경
05.08.2024 16:01:07
단위
키 워드
Open
Timing pulleys
taper lock
transmission
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)