탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
HOEMF, HOEMFG - 플렉시블호스 -중압타입-
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
HOEMF, HOEMFG - 플렉시블호스 -중압타입-
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HOEMF20A-0.3-LA-RA
세로 보기
표 확장
필터 재설정
KO
1/5
형번
PN
호스호칭내경
HNID
호스 재질
MATH
호스길이 지정0.1m단위
HL [m]
L 왼쪽코킹형상
LS
R 우측 코킹형상
RS
R(PT) G(PF)
RG
h1
H1 [mm]
H2
H2 [mm]
H3
H3 [mm]
L
L [mm]
내경
ID [mm]
외경
OD [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
HOEMF8A-0.3-LA-RA
8A
SUS 304
0.3
LA
RA
1/4
14
17
17
44.5
7.2
12.1
HOEMF10A-0.3-LA-RA
10A
SUS 304
0.3
LA
RA
3/8
17
21
21
48.5
10.5
16.3
HOEMF15A-0.3-LA-RA
15A
SUS 304
0.3
LA
RA
1/2
22
26
26
58.0
13.0
19.6
HOEMF20A-0.3-LA-RA
20A
SUS 304
0.3
LA
RA
3/4
27
32
32
63.2
19.0
26.9
HOEMF25A-0.3-LA-RA
25A
SUS 304
0.3
LA
RA
1
35
38
38
72.0
25.2
34.0
HOEMF32A-0.3-LA-RA
32A
SUS 304
0.3
LA
RA
1 1/4
46
50
50
78.0
33.5
42.2
HOEMF40A-0.3-LA-RA
40A
SUS 304
0.3
LA
RA
1 1/2
50
55
55
82.5
39.1
49.1
HOEMF50A-0.4-LA-RA
50A
SUS 304
0.4
LA
RA
2
65
70
70
96.5
52.6
64.7
압축된 표현 표시(8 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Misumi
- HOEMF, HOEMFG
짧은 텍스트
플렉시블호스 -중압타입-
최근 변경
15.07.2021 05:17:19
단위
키 워드
誘명꽣
플렉시블호스
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
HOEMF20A-0.3-LA-RA
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)