2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H20FLUU1S-160L20/20-1

표 확장
1/5
Model No.
MN
Material of block
MOB
Type of block
TOB
Type of seal
TOS
Number of blocks
NOB
Block type
BT
Symbol of clearance
SOC
Material of end plate
MOEP
Length of rail
LR [mm]
Material of rail
MOR
Type of G dimension
G
Length G
GX [mm]
Length G
GX2 [mm]
Assembly Method
AM
Symbol of precision
SOP
Number of axes
NOA
1
2
3
4
5
H15FL...S
Standard material
Flange standard type
UU: End seal
1
Spacer chain type
Normal preload
Standard material
160.0
Standard material
Symmetrical (G1=G2)
20
20.00
Rail counterbore type (top assembly)
Moderate
1
H20FL...S
Standard material
Flange standard type
UU: End seal
1
Spacer chain type
Normal preload
Standard material
160.0
Standard material
Symmetrical (G1=G2)
20
20.00
Rail counterbore type (top assembly)
Moderate
1
H25FL...S
Standard material
Flange standard type
UU: End seal
1
Spacer chain type
Normal preload
Standard material
220.0
Standard material
Symmetrical (G1=G2)
20
20.00
Rail counterbore type (top assembly)
Moderate
1
H30FL...S
Standard material
Flange standard type
UU: End seal
1
Spacer chain type
Normal preload
Standard material
280.0
Standard material
Symmetrical (G1=G2)
20
20.00
Rail counterbore type (top assembly)
Moderate
1
H35FL...S
Standard material
Flange standard type
UU: End seal
1
Spacer chain type
Normal preload
Standard material
440.0
Standard material
Symmetrical (G1=G2)
20
20.00
Rail counterbore type (top assembly)
Moderate
1
압축된 표현 표시(5 구성 가능한 제품)
짧은 텍스트Flange Long Type(FL)
최근 변경28.05.2026 10:49:34
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeH20FLUU1S-160L20/20-1
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가