이 ARM Cortex-A8 드롭인 시스템 모듈은 디지털 사이니지, 휴대용 미디어 플레이어, 신호 처리, 로봇 공학 및 연산 집약적인 애플리케이션에 탁월한 선택입니다. 작은 설치 공간, 저전력 요구 사항, 그래픽 기능, 고성능 프로세싱으로 팬이 없는 까다로운 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 프로세서는 온칩 DSP 및/또는 하드웨어 그래픽 가속을 채택하는 등 애플리케이션에 맞게 선택할 수 있습니다. 스택형 메모리 패키징은 모듈의 설치 공간을 더욱 줄여줍니다. 시스템의 고위험, 고비용 구성 요소를 이 클립으로 분리하면 총 시스템 비용을 최소화하고 생산 수율을 높일 수 있습니다. 스택 커넥터는 넓은 간격의 핀을 사용하여 베이스 보드의 복잡성을 줄입니다. KBOC는 프로토타입 단계에서 생산 단계로의 전환을 간소화하며 비글 보드와 완벽하게 호환됩니다.
RoHS 준수 텍사스 인스트루먼트 OMAP35xx 듀얼 이슈, ARM Cortex-A8 @ 600MHz 64x+DSP @ 430MHz(프로세서 선택 기준) 피크 MMACS 3440 64채널 EDMA,32비트 채널 SDMA 128/256MB DDR(구성 가능) 256/512MB NAND(구성 가능) 2 x MMC USB 2.0 OTG UART SPI McBSP I2C 오디오 라인 출력, 라인 입력, 마이크 입력 32비트 GP 타이머 12개 32비트 WD 디스플레이 그래픽 가속기 2개(프로세서 선택에 따라 다름) 비디오 디스플레이 포트 VGA, HDMI, DVI, 원시 패널 TV 출력 5VDC 입력 전압 3" x 1.95" x 0.22"