탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SCHUNK
그리핑 시스템
특수 그리퍼
LOG - 구멍 그리퍼
SCHUNK
그리핑 시스템
특수 그리퍼
LOG - 구멍 그리퍼
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCHUNK-0398959 LOG 59.0-M16X1-M5
세로 보기
표 확장
필터 재설정
KO
1/5
ID
IDNR
설명
TYP
추가 제품 정보
ONLINE
중량
EIGENMASSE [kg]
관세 번호
CNSCTN
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
0398949
LOG 49.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.059
0398950
LOG 50.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.620
0398951
LOG 51.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.067
0398952
LOG 52.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.071
0398953
LOG 53.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.076
0398954
LOG 54.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.081
0398955
LOG 55.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.085
0398956
LOG 56.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.090
0398957
LOG 57.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.095
0398958
LOG 58.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.099
0398959
LOG 59.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.104
0398960
LOG 60.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.108
84799070
0398961
LOG 61.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.113
0398962
LOG 62.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.118
84799070
0398963
LOG 63.0-M16X1-M5
상품 페이지로
0.122
0398964
LOG 64.0-M20X1.5-G1/8
상품 페이지로
0.127
0398965
LOG 65.0-M20X1.5-G1/8
상품 페이지로
0.134
0398966
LOG 66.0-M20X1.5-G1/8
상품 페이지로
0.141
84799070
0398967
LOG 67.0-M20X1.5-G1/8
상품 페이지로
0.148
압축된 표현 표시(80 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
SCHUNK
- LOG
주문번호
0398959
짧은 텍스트
구멍 그리퍼
최근 변경
18.12.2024 09:59:27
단위
키 워드
LOG
SCHUNK
구멍
그리퍼
그리핑
시스템
특수
Classifications
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
0.104 kg
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 10.1
27-29-90-90 기체역학 (기타, 비분류)
ECLASS 9.1
27-29-91-90 기체역학 (부품, 비분류)
27-29-90-90 기체역학 (기타, 비분류)
ECLASS 9.0
27-29-91-90 Pneumatics (parts, unspecified)
27-29-90-90 Pneumatics (other, unspecified)
ECLASS 8.1
27-29-91-90 Pneumatics (parts, unspecified)
27-29-90-90 Pneumatics (other, unspecified)
ECLASS 8.0
27-29-91-90 Pneumatics (parts, unspecified)
27-29-90-90 Pneumatics (other, unspecified)
ECLASS 7.1
27-29-91-90 Pneumatics (parts, unclassified)
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
ECLASS 7.0
27-29-91-90 Pneumatics (parts, unclassified)
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
ECLASS 6.2
27-29-91-90 Pneumatics (parts, unclassified)
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
ECLASS 6.1
27-29-91-90 Pneumatics (parts, unclassified)
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
ECLASS 6.0
27-29-91-90 Pneumatics (parts, unclassified)
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
ECLASS 5.1
27-29-91-90 Pneumatics (parts, non-classified)
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
ECLASS 5.0
27-29-90-90 90
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)