2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GC 2 65 07 2

표 확장
1/5
Description
DESCRIPTION
Article code
CODE
Reference belt
REF
B
B [mm]
H
H [mm]
b
BM [mm]
h
HM [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SF 5-16
GC 2 65 01 2
T5 16-AT5 16
25
10
17
1.8
0.59
POLYETHYLENE
SF 5-25
GC 2 65 02 2
T5 25-AT5 25
34
10
26
1.8
0.76
POLYETHYLENE
SF 5-32
GC 2 65 03 2
T5 32-AT5 32
41
10
33
1.8
0.89
POLYETHYLENE
SF 5-50
GC 2 65 04 2
T5 50-AT5 50
59
10
51
1.8
1.40
POLYETHYLENE
SF 10-16
GC 2 65 05 2
T10 16-AT10 16
25
15
17
3.8
0.88
POLYETHYLENE
SF 10-25
GC 2 65 06 2
T10 25-AT10 25
34
15
26
3.8
1.14
POLYETHYLENE
SF 10-32
GC 2 65 07 2
T10 32-AT10 32
41
15
33
3.8
1.34
POLYETHYLENE
SF 10-50
GC 2 65 08 2
T10 50-AT10 50
59
15
51
3.8
1.85
POLYETHYLENE
SF 10-75
GC 2 65 09 2
T10 75-AT10 75
84
15
76
3.8
2.57
POLYETHYLENE
SF 10-100
GC 2 65 10 2
T10 100-AT10 100
109
15
101
3.8
3.28
POLYETHYLENE
SF 20-25
GC 2 65 11 2
T20 25-AT20 25
34
20
26
7.0
1.52
POLYETHYLENE
SF 20-32
GC 2 65 12 2
T20 32-AT20 32
41
20
33
7.0
1.79
POLYETHYLENE
SF 20-50
GC 2 65 13 2
T20 50-AT20 50
59
20
51
7.0
2.47
POLYETHYLENE
SF 20-75
GC 2 65 14 2
T20 75-AT20 75
84
20
76
7.0
3.71
POLYETHYLENE
SF 20-100
GC 2 65 15 2
T20 100-AT20 100
109
20
101
7.0
4.94
POLYETHYLENE
압축된 표현 표시(15 제품)
짧은 텍스트Polyethylene guides for toothed belts
최근 변경24.09.2024 10:13:06
단위

Classifications

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가