ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 리니어 유닛입니다. 스틸 강화 폴리우레탄 벨트, 우수한 강성의 압출 알루미늄 프로파일, 재순환 볼 가이드 2개를 통해 고하중 용량 및 역동성을 제공하도록 구조가 설계되었습니다. 구동 시스템은 전용 폴리우레탄 씰링 스트립으로 보호됩니다.
R101R003831R0
ROBOT100 (100x100)
0
0
1
0
AC 26 중공축
6.90
Catalogue
ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 리니어 유닛입니다. 스틸 강화 폴리우레탄 벨트, 우수한 강성의 압출 알루미늄 프로파일, 재순환 볼 가이드 2개를 통해 고하중 용량 및 역동성을 제공하도록 구조가 설계되었습니다. 구동 시스템은 전용 폴리우레탄 씰링 스트립으로 보호됩니다.
R131R004991R0
ROBOT130 (130x130)
0
0
1
0
AC 41 중공축
11.90
Catalogue
ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 리니어 유닛입니다. 스틸 강화 폴리우레탄 벨트, 우수한 강성의 압출 알루미늄 프로파일, 재순환 볼 가이드 2개를 통해 고하중 용량 및 역동성을 제공하도록 구조가 설계되었습니다. 구동 시스템은 전용 폴리우레탄 씰링 스트립으로 보호됩니다.
R161R006101R0
ROBOT160 (160x160)
0
0
1
0
AC 50 중공축
26.30
Catalogue
ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 리니어 유닛입니다. 스틸 강화 폴리우레탄 벨트, 우수한 강성의 압출 알루미늄 프로파일, 재순환 볼 가이드 2개를 통해 고하중 용량 및 역동성을 제공하도록 구조가 설계되었습니다. 구동 시스템은 전용 폴리우레탄 씰링 스트립으로 보호됩니다.
R221R007551R0
ROBOT220 (220x220)
0
0
1
0
AC 50 중공축
55.40
Catalogue
압축된 표현 표시(4 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Rollon - ROBOT
짧은 텍스트
벨트 구동 리니어 유닛, 오염 방지, 고성능, 다축 시스템에 이상적(최대 하중 258800 N, 최대 스트로크 6100 mm 이상)