탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
WON
Ball Bushing
Super Ball Bushing
Europe Series
SBE series - Closed type
Chiaravalli
WON
Ball Bushing
Super Ball Bushing
Europe Series
SBE series - Closed type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SBE 25UU
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
Model No.
MN
Seal
SE
Diameter of shaft d
SD [mm]
Diameter
D [mm]
Diameter
D1 [mm]
Dimension
B [mm]
Dimension
B1 [mm]
Dimension
B2 [mm]
No. of ball rows
NBR
1
2
3
4
5
6
SBE 16UU
UU: Both seal
16
26
24.9
36
24.6
1.30
5
SBE 20UU
UU: Both seal
20
32
30.5
45
31.2
1.60
6
SBE 25UU
UU: Both seal
25
40
38.5
58
43.7
1.85
6
SBE 30UU
UU: Both seal
30
47
44.5
68
51.7
1.85
6
SBE 40UU
UU: Both seal
40
62
58.5
80
60.3
2.15
6
SBE 50UU
UU: Both seal
60
75
71.5
100
77.3
2.65
6
압축된 표현 표시(6 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Chiaravalli
- SBE series
짧은 텍스트
Closed type
최근 변경
28.05.2026 10:49:18
단위
키 워드
Ball Bushing
Closed type
Europe
Series
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)