2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SCM-P-40

표 확장
1/5
Model no.
MN
Applicable bore size
BORE [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
CD [mm]
D [mm]
E [mm]
Snap ring
RING
Weight
G [g]
제품정보
INFOTEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
SCM-P-20
20
21.0
16.2
0.90
8
7.6
1.50
Axis C type 8
9
제품정보
SCM-P-25
25
25.6
20.3
1.15
10
9.6
1.50
Axis C type 10
16
제품정보
SCM-P-25
32
25.6
20.3
1.15
10
9.6
1.50
Axis C type 10
16
제품정보
SCM-P-40
40
41.6
36.2
1.15
10
9.6
1.55
Axis C type 10
26
제품정보
SCM-P-50
50
50.6
44.2
1.15
14
13.4
2.05
Axis C type 14
60
제품정보
SCM-P-50
63
50.6
44.2
1.15
14
13.4
2.05
Axis C type 14
60
제품정보
SCM-P-80
80
64.0
56.2
1.35
18
17.0
2.55
Axis C type 18
126
제품정보
SCM-P-100
100
72.0
64.2
1.35
22
21.0
2.55
Axis C type 22
213
제품정보
압축된 표현 표시(8 제품)
최근 변경13.07.2023 08:27:30
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeSCM-P-4040
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가