탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Unitray Systems
Cable Tray Right Reducer Fittings
Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Solid Bottom - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Unitray Systems
Cable Tray Right Reducer Fittings
Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Solid Bottom - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RRA-8831
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
Description
DESC
Material Finish
MF
Siderail Height
SIDEHT
Width 1
W1
Width 2
W2
Rung Spacing
RS
Part Number
PN
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
6 - 450 mm (18)"
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
RRA-8651
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
6 - 450 mm (18)"
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
RRA-8631
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
6 - 450 mm (18)"
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
RRA-8621
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
7 - 600 mm (24)"
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
RRA-8761
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
7 - 600 mm (24)"
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
RRA-8751
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
7 - 600 mm (24)"
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
RRA-8731
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
7 - 600 mm (24)"
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
RRA-8721
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
8 - 750 mm (30)"
7 - 600 mm (24)"
1 - Solid Bottom
RRA-8871
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
8 - 750 mm (30)"
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
RRA-8861
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
8 - 750 mm (30)"
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
RRA-8851
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
8 - 750 mm (30)"
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
RRA-8831
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
RRA-8821
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
8 - 750 mm (30)"
1 - Solid Bottom
RRA-8981
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
7 - 600 mm (24)"
1 - Solid Bottom
RRA-8971
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
RRA-8961
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
RRA-8951
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
RRA-8931
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
RRA-8921
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
X - 1067 mm (42)"
9 - 900 mm (36)"
1 - Solid Bottom
RRA-8X91
압축된 표현 표시(28 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Unitray Systems
- Solid Bottom
주문번호
RRA-8831
짧은 텍스트
Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
최근 변경
16.01.2019 07:24:51
단위
키 워드
Cable Tray
Fittings
Reducer
Right
Solid
Systems
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
RRA-8831
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)