2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SPDL2012-181-2P-T

표 확장
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Impedence Z Typical
IMPEDENCE [Ohm @ 100MHz]
Insulation Resistance Min.
IR [Ohm]
Rated Current
RC [mA]
Rated Voltage Max
RV [V]
DCR Max
DCR [Ohm]
Tolerance(±)
TOLERANCE [%]
Operating Temperature
OT [°C]
Width
WIDTH [mm]
Height
HEIGHT [mm]
Length
LENGTH [mm]
AECQ-200
AECQ
1
SPDL2012-181-2P-T
2 Line SMD Common Mode Choke, 180Ohm ±25% Impedance@100MHz
180
10
350
50
0.35
0.25
-40 to 125
1.2
1.2
2
Yes
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호SPDL2012-181-2P-T
최근 변경16.07.2025 13:35:41
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberSPDL2012-181-2P-T
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가