2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SS64100-042F

표 확장
1/5
PN
PN
Categroy Name
CATEGROY_NAME
Description
DESCRIPTION
Product Type
PRODUCT_TYPE
Mounting Style
MOUNTING_STYLE
Performance
PERFORMANCE
Number of Rows
NUMBER_OF_ROWS
Number of Ports
NUMBER_OF_PORTS
Orientation
ORIENTATION
Data Transmission
DATA_TRANSMISSION
Gender
GENDER
Termination
TERMINATION
Port Opening
PORT_OPENING
Contact Plating
CONTACT_PLATING
1
SS64100-042F
Ethernet Connectors
Modular Jack | Standard | Horizontal (90) | 10P 10C | NF Shielded
RJ Modular Jack
PCB Mount
Standard
1
1
Right Angle
1G
Female
Through Hole
Tab Down
30 micro-inches
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호SS64100-042F
짧은 텍스트Stewart Connector
최근 변경10.06.2026 14:50:39
단위
키 워드

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberSS64100-042F
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가