2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ST-4-28

표 확장
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
ST-4-28
Split Bobbin Low Power Transformer, 6VA Power, 115V Input, 28VCT Output Series
6
28VCT
14V
115V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.44 lbs (0.2 kg)
1.62 in. (41.1 mm)
1.31 in. (33.3 mm)
1.31 in. (33.3 mm)
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호ST-4-28
짧은 텍스트Signal Transformer
최근 변경16.07.2025 14:15:47
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberST-4-28
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가