탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Open transmission
Supports
RCS
UCFC 200 - Cast iron pillow blocks
Chiaravalli
Open transmission
Supports
RCS
UCFC 200 - Cast iron pillow blocks
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93500207
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
UCFC
UCFC
Part number
CODE
Ø Shaft hole
SH [mm]
l
L [mm]
z
Z [mm]
r
R [mm]
v
V [mm]
d
D [mm]
U
U [mm]
y
Y [mm]
w
W [mm]
e
E [mm]
h
H [mm]
m
M [mm]
A
A [mm]
o
O [mm]
Bearing No.
BEARING
Bolt dimensions
BOLT [mm]
Housing No.
HOUSING
Weight
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
202
93500202
15
100
78
55.1
10
25.5
12
7
5
20.5
62
28.3
31.0
12.7
UC 202
M10
FC202
0.76
CAST IRON
203
93500203
17
100
78
55.1
10
25.5
12
7
5
20.5
62
28.3
31.0
12.7
UC 203
M10
FC203
0.76
CAST IRON
204
93500204
20
100
78
55.1
10
25.5
12
7
5
20.5
62
28.3
31.0
12.7
UC 204
M10
FC204
0.76
CAST IRON
205
93500205
25
115
90
63.6
10
27.0
12
7
6
21.0
70
29.7
34.0
14.3
UC 205
M10
FC205
0.96
CAST IRON
206
93500206
30
125
100
70.7
10
31.0
12
8
8
23.0
80
32.2
38.1
15.9
UC 206
M10
FC206
1.30
CAST IRON
207
93500207
35
135
110
77.8
11
34.0
14
9
8
26.0
90
36.4
42.9
17.5
UC 207
M12
FC207
1.70
CAST IRON
208
93500208
40
145
120
84.8
11
36.0
14
9
10
26.0
100
41.2
49.2
19.0
UC 208
M12
FC208
2.00
CAST IRON
209
93500209
45
160
132
93.3
10
38.0
16
14
12
26.0
105
40.2
49.2
19.0
UC 209
M14
FC209
2.70
CAST IRON
210
93500210
50
165
138
97.6
10
40.0
16
14
12
28.0
110
42.6
51.6
19.0
UC 210
M14
FC210
2.90
CAST IRON
211
93500211
55
185
150
106.1
13
43.0
19
15
12
31.0
125
46.4
55.6
22.2
UC 211
M16
FC211
4.30
CAST IRON
212
93500212
60
198
160
113.1
17
48.0
19
15
12
36.0
135
56.7
65.1
25.4
UC 212
M16
FC212
5.00
CAST IRON
213
93500213
65
205
170
120.2
16
50.0
19
15
14
36.0
145
55.7
65.1
25.4
UC 213
M16
FC213
5.70
CAST IRON
214
93500214
70
215
177
125.1
17
54.0
19
18
14
40.0
150
61.4
74.6
30.2
UC 214
M16
FC214
6.80
CAST IRON
압축된 표현 표시(13 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Chiaravalli
- UCFC 200
짧은 텍스트
Cast iron pillow blocks
최근 변경
05.12.2024 16:44:38
단위
키 워드
Open
Supports
cast iron
pillow blocks
transmission
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
93500207
CNSPHYPROP Physical Properties
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)