탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
VRM Schneidringe - Tube connection part, ISO 8434-1-CR
VOSS
...
Tube connection parts
VRM Schneidringe - Tube connection part, ISO 8434-1-CR
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0019052100
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
Order no.
BZ
Order designation
VK
Tube OD d1
REIHE1
Pressure
PN [bar]
Length
L [mm]
Info
INFO
Additional info
INFO2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0019202100
24-VRML15
L 15
PN 400
10.2
Catalogue
Info
0019252100
24-VRML18
L 18
PN 400
10.5
Catalogue
Info
0019302100
24-VRML22
L 22
PN 250
11.2
Catalogue
Info
0019352100
24-VRML28
L 28
PN 250
11.2
Catalogue
Info
0019402100
24-VRML35
L 35
PN 250
13.4
Catalogue
Info
0019452100
24-VRML42
L 42
PN 250
13.4
Catalogue
Info
0019002100
24-VRML/S6
S 6
PN 800
9.2
Catalogue
Info
0019052100
24-VRML/S8
S 8
PN 800
9.2
Catalogue
Info
0019102100
24-VRML/S10
S 10
PN 800
10.0
Catalogue
Info
0019152100
24-VRML/S12
S 12
PN 630
10.0
Catalogue
Info
0019702100
24-VRMS14
S 14
PN 630
10.2
Catalogue
Info
0019752100
24-VRMS16
S 16
PN 630
10.2
Catalogue
Info
0019802100
24-VRMS20
S 20
PN 420
13.0
Catalogue
Info
0019852100
24-VRMS25
S 25
PN 420
13.0
Catalogue
Info
0019902100
24-VRMS30
S 30
PN 420
13.6
Catalogue
Info
0019952100
24-VRMS38
S 38
PN 420
13.5
Catalogue
Info
압축된 표현 표시(16 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
VOSS
- VRM Schneidringe
주문번호
0019052100
짧은 텍스트
Tube connection part, ISO 8434-1-CR
최근 변경
27.10.2025 12:48:31
단위
키 워드
Catalogue
ISO
Tube Connectors
Tube connection
accessories
part
parts
single parts
stud
Classifications
기능별
BYFUNC_CONVEYING 이송
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
0019052100
ECLASS 14.0
51-56-90-90 공압 연결 기술(유압, 기타, 미지정)
ECLASS 10.1
27-30-21-90 튜브-/배관 연결(수력학, 비분류)
ECLASS 6.0
27-30-21-90 Tube-/piping connection (hydraulics, unclassified)
Standards
ISO-8x-84x-ISO 8434 ISO 8434
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)