2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

WRGT1025

표 확장
1/5
Model No.
MN
Length
L [mm]
Race rail
RR
Position
POS [mm]
1
2
3
WRGT1
25
Standard race rail
0.000
WRGT2
35
Standard race rail
0.000
WRGT3
55
Standard race rail
0.000
압축된 표현 표시(3 구성 가능한 제품)
짧은 텍스트Cross Roller Guide Way
최근 변경28.05.2026 10:49:29
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeWRGT1025
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가