2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SCM-X-00-25D-25

표 확장
1/5
형번
TYPE
취부 형식
MS
튜브 내경
BORE [mm]
배관 나사 종류
PTT
쿠션
CUS
스트로크
STROKE [mm]
옵션 자바라
OPTBLWS
옵션 피스톤 로드 재질
OPTPRM
옵션 논퍼플
OPTCOPPTFE
부속품
ACC1
부속품
ACC2
피스톤 로드 위치
POS [mm]
제품 정보
INFOTEXT
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
DA
EE
GR [mm]
GH [mm]
J [mm]
KK
1
2
3
4
SCM-X
00: 기본형
20
기호 없음: Rc 나사
D: 양측 고무 쿠션 부착
25
없음
없음
없음
없음
없음
0
제품 정보
18
13
15.5
26
M4 깊이 6.5
Rc1/8
19
17
12
M8
SCM-X
00: 기본형
25
기호 없음: Rc 나사
D: 양측 고무 쿠션 부착
25
없음
없음
없음
없음
없음
0
제품 정보
22
17
19.5
31
M5 깊이 6.5
Rc1/8
19
17
14
M10 x 1.25
SCM-X
00: 기본형
32
기호 없음: Rc 나사
D: 양측 고무 쿠션 부착
25
없음
없음
없음
없음
없음
0
제품 정보
22
17
19.5
38
M5 깊이 7.5
Rc1/8
19
17
18
M10 x 1.25
SCM-X
00: 기본형
40
기호 없음: Rc 나사
D: 양측 고무 쿠션 부착
25
없음
없음
없음
없음
없음
0
제품 정보
30
22
27.0
47
M6 깊이 12
Rc1/8
20
19
25
M14 x 1.5
압축된 표현 표시(4 구성 가능한 제품)
최근 변경10.04.2024 09:06:40
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeSCM-X-00-25D-25
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가