Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


브러시리스 모터는 로터에 영구 자석을 사용하고 고정자 권선의 전류를 전환하는 전자 컨트롤러를 사용하여 브러시 없이 작동하는 전기모터 입니다. 이 설계는 브러시와 정류자 사이의 마찰이 없기 때문에 효율성을 높이고 마모를 줄이며 모터 수명을 연장합니다. 이 모터는 드론, 전기 자동차, 산업 기계, 선풍기 및 진공 청소기와 같은 가전 제품과 같이 높은 효율성과 신뢰성이 필요한 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 오래 지속되는 성능과 낮은 유지보수 비용으로 인해 정밀한 제어와 내구성이 요구되는 시스템에 이상적입니다.브러시리스 모터는 IEC 60034와 같은 모터 사양 및 안전에 관한 산업 표준과 NEMA(National Electrical Manufacturers Association)와 같은 조직의 지침을 준수하여 자동차 및 항공 우주 산업과 같은 중요한 응용 분야에서 성능을 보장합니다. Oriental Motor, Panasonic Industry, Misumi와 같은 유명한 제조업체와 다른 주요 제조업체는 3Dfindit에서 브러시리스 모터를 포함한 3D CAD 모델을 제공합니다.