텍스트
고정점 클램프
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
카탈로그: 1
35
Sikla
(35)
찾을 수 없습니까? 카탈로그 요청
키 워드: 3
35
강화
35
측정
35
파일형식
35
Sikla
Insulation thickness
(S)
35
LOD Level
(LODLEVEL)
35
Length B
(B)
35
Length L
(L)
35
Part No.
(ARTNR)
35
Sorting key
(CNSSORT)
35
Weight
(G)
35
Diameter D
(D)
25
Distance
(E)
25
Length L1
(L1)
25
Typ
(TYP)
25
zusätzlich Gewindeanschluss M zentrisch
(GEW)
25
Quantity/ [pack]
(VERP)
10
Type
(TYP)
10
max. fixed point shear force
(MFS)
10
필터
고정점 클램프
고정점 클램프는 하중을 견디는 기판에 부품을 부착하는 데 사용되는 고정 요소입니다. 클램프는 고정점을 감싸는 밴드 모양의 금속 부품으로 구성됩니다. 클램프의 끝에는 클램프에 부품을 부착하는 데 사용되는 고정 요소가 있습니다.
Keywords
역학
파이프라인 및 피팅
클램프
고정점 클램프
Fixed Point Clamp FS
Fixed Point Clamp FS
25
Chilled Water Fixed Point Clamp FKS
Chilled Water Fixed Point Clamp FKS
10