텍스트
옵토커플러 모듈
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
카탈로그: 3
13
WAGO
(10)
PHOENIX CONTACT
(2)
BARTEC Holding
(1)
찾을 수 없습니까? 카탈로그 요청
키 워드: 3
1
강화
1
배송 국가/지역
10
측정
13
파일형식
12
카테고리
3
Classifications
3
필터
옵토커플러 모듈
옵토커플러 구성 요소는 LED와 포토다이오드 쌍으로 구성된 전자 부품입니다. 이 구성 요소는 두 구성 요소를 직접 전기적으로 연결하지 않고 전기 신호를 전송하는 데 사용됩니다.
Keywords
옵토커플러 모듈
옵토커플러
1
857-1430
Optocoupler module, 2-port, Nominal input voltage: 24 VDC, Output voltage ...
1
857-1432
Optocoupler module, 2-port, Nominal input voltage: 24 VDC, Output voltage ...
1
859-722
Optocoupler module, Nominal input voltage: 110 VDC, Output voltage range: ...
1
859-797
Optocoupler module, Nominal input voltage: 12 VDC, Output voltage range: ...
1
286-791
Optocoupler module, Nominal input voltage: 24 VDC, Output voltage range: ...
1
857-1494
Optocoupler module, 2-port, Nominal input voltage: 24 VDC, Output voltage ...
1
859-731
Optocoupler module, Output voltage range: 3 … 31.2 VDC, Limiting contin...
1
286-723
Optocoupler module, Nominal input voltage: 24 VDC, Output voltage range: ...
1
286-794
Optocoupler module, Nominal input voltage: 24 VDC, Output voltage range: ...
1
859-735
Optocoupler module, Nominal input voltage: 24 VDC, Output voltage range: ...
1
2983002
UMK- 1 OM-R/AMS
1
5521856
FLKM I/O-G4
1