간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요

간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요


미터법/인치 나 사는 길이와 크기에 따라 미터법(밀리미터) 또는 인치법(인치)으로 치수가 표시됩니다. 미터법을 사용하는 국가에서는 미터법 나사가 일반적이며, 영국식 시스템을 사용하는 국가에서는 인치법 나사가 널리 사용됩니다. 인치 나사는 정밀한 체결이 필요한 건설, 제조 및 자동차 산업에서 사용됩니다. 이러한 나사는 용도에 따라 특정 표준을 충족해야 합니다. 미터법 나사의 경우 ISO 898-1은 탄소강과 합금강으로 만들어진 패스너의 기계적 특성을 정의하며, DIN 933은 전체 나사산이 있는 육각 머리 나사를 다룹니다. 인치 나사의 경우, ANSI B18.2.1은 육각 볼트와 나사를 다루고 ASTM A574는 합금강 소켓 헤드 나사에 적용됩니다. Wilo, SMC, Thomson Linear와 같은 잘 알려진 제조업체와 다른 주요 제조업체는 3Dfindit에서 메트릭/인치 나사를 포함한 3D CAD 모델을 제공합니다. 무료 모델을 직접 다운로드하여 정밀한 설계와 프로젝트에 원활하게 통합할 수 있습니다.