Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


트러스 헤드 나사는 넓고 납작한 헤드 디자인으로 조일 때 압력을 고르게 분산시켜 표면 손상을 줄여줍니다. 가구 조립, 건축 및 전자제품에 일반적으로 사용되는 이 나사는 안전한 체결과 안정성을 제공합니다. DIN 7981 및 ISO 14583과 같은 표준을 준수하는 이 제품은 다양한 프로젝트에서 신뢰성과 호환성을 보장합니다. 미관, 안정성 및 기능성이 중요한 응용 분야에 필수적입니다. Fabory, Air Logic, Bossard와 같은 유명 제조업체는 물론 다른 주요 제조업체에서도 트러스 헤드 나사를 포함한 3D CAD 모델을 3Dfindit에서 제공합니다. 무료 모델을 직접 다운로드하여 정밀한 설계와 프로젝트에 원활하게 통합할 수 있습니다.