Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


안전 밸브는 압력이 설정된 임계값을 초과하면 과도한 액체, 증기 또는 가스를 자동으로 방출하여 시스템을 과압으로부터 보호하고 손상 및 위험한 상황을 방지합니다. 안전 밸브는 장비, 인력 및 환경을 보호하기 위해 적절한 압력을 유지하는 것이 필수적인 화학, 석유 및 가스, 발전, 배관 등의 산업에서 매우 중요합니다. 엄격한 표준에 따라 설계 및 제조된 안전 밸브는 산업별 현지 규정과 함께 ANSI/ASME B16.34, API 526, ASME 섹션 VIII, ISO 4126 및 EN 4126과 같은 규격을 따릅니다. Wilo, Riegler, Alfa Laval과 같은 유명 제조업체와 기타 주요 제조업체는 3Dfindit에서 안전 밸브를 포함한 3D CAD 모델을 제공합니다. 무료 모델을 직접 다운로드하여 정밀한 설계와 프로젝트에 원활하게 통합할 수 있습니다.