Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


소형 쇼크 업소버는 기계적 충격과 진동을 흡수하고 완화하도록 설계된 소형 장치입니다. 기계 시스템 내에서 움직임을 제어하여 원활하고 제어된 작동을 제공합니다. 일반적으로 도어 핸들이나 서랍과 같은 장비에 사용되며 갑작스러운 움직임을 방지하고 손상 위험을 줄이며 조용한 작동을 보장합니다. 정밀한 모션 제어와 충격 완화에 필수적인 이 완충기는 일반적으로 재료, 성능 및 안전에 대한 DIN 319, DIN 485 및 ISO 14001과 같은 표준을 준수합니다. CKD, 이헤다 3D 전자 갤러리 , 모로소 등 잘 알려진 제조업체와 기타 주요 제조업체는 3Dfindit에서 소형 완충기를 포함한 3D CAD 모델을 제공합니다. 무료 모델을 직접 다운로드하여 정밀하게 설계하고 프로젝트에 원활하게 통합할 수 있습니다.
특정 필터 조합 또는 OR에서 AND로 전환하면 결과가 없을 수 있습니다.