간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요

간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요


튜브는 강철, 알루미늄, 플라스틱 또는 고무와 같은 재료로 만들어진 내경이 비어 있는 원통형 부품입니다. 튜브는 다양한 산업에서 액체, 가스 및 기타 물질을 운반하고 케이블을 보호하며 구조적 지지대 역할을 하며 기계 시스템에 필수적인 부품으로 사용됩니다. 튜브의 기능에는 유압 또는 공압 유체를 이송하고 구조적 지지대를 제공하는 것이 포함됩니다. 튜브에 대한 표준으로는 ASTM A213, DIN 2391, DIN 2440 및 ISO 3183이 있습니다. 이러한 표준은 다양한 애플리케이션에 대한 치수, 재료 및 사양을 정의합니다. Parker, SMC, 노렐렘과 같은 잘 알려진 제조업체와 기타 주요 제조업체는 3Dfindit에서 튜브를 포함한 3D CAD 모델을 제공합니다. 무료 모델을 직접 다운로드하여 정밀한 설계와 프로젝트에 원활하게 통합할 수 있습니다.