2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Nøkkelord: 49
120
Enheter
120
File types
120
Lumenpulse
tilsynelatende belastning (APPARENT_LOAD)
120
monteringskode (ASSEMBLY_CODE)
65
beregne utnyttelseskoeffisient (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
120
koeffisient for utnyttelse (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
120
beskrivelse av kontakten (CONNECTOR_DESCRIPTION)
61
kostnad (COST)
120
kuttet med hulrom ved belastning (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
120
standard høyde (DEFAULT_ELEVATION)
120
beskrivelse (DESCRIPTION)
86
designalternativ (DESIGN_OPTION)
120
vert (HOST)
120
lampe (LAMP)
61
lyskilde (LIGHT_SOURCE)
120
opprettholde annotasjonsretningen (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
120
belastning underklassifisering motor (LOAD_SUB_CLASSIFICATION_MOTOR)
49
produsent (MANUFACTURER)
86
masseenhet (MASSUNIT)
120
modell (MODEL)
86
antall poler (NUMBER_OF_POLES)
73
omniclass-nummer (OMNICLASS_NUMBER)
92
Deletype (PART_TYPE)
120
fargefilter (COLOR_FILTER)
64
omniclass-tittel (OMNICLASS_TITLE)
92
effektfaktor (POWER_FACTOR)
73
romberegningspunkt (ROOM_CALCULATION_POINT)
120
rund kontaktdimensjon (ROUND_CONNECTOR_DIMENSION)
120
dimming lampe fargetemperatur skift (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
64
delt (SHARED)
120
produktnavn (PRODUCT_NAME)
50
url (URL)
86
sende ut fra rektangel lengde (EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH)
56
versjon (VERSION)
115
sourceurl (SOURCEURL)
120
navn (NAME)
120
spenningsområde (VOLTAGE_RANGE)
4
Filter
Lumenpulse CAD-katalog

Lumenpulse CAD-katalog

Lumenfacade Pure Kontinuerlig horisontalHer finner du CAD-modeller av Lumenpulse fra områdene lbg, lfp-ch, lfp-cr, lfp-sa, lmdm, lmdn, lmds, logg, logh, logi, lognh-lognhi, logn-logni, logp, logr, lqg, lql, lqm, lqs, lxt, lxtd
NO
Katalogfilter
Alle leverandørland/regioner
Alle markeder