2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Nøkkelord: 55
145
Enheter
145
File types
145
Luminii
Tilsynelatende belastning (APPARENT_LOAD)
144
monteringskode (ASSEMBLY_CODE)
144
beregne utnyttelseskoeffisienten (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
144
cct (CCT)
107
utnyttelseskoeffisient (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
144
opphavsrett (COPYRIGHT)
144
kostnad (COST)
144
strømstyrke (CURRENT_AMPS)
144
kuttet med hulrom ved belastning (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
145
standard høyde (DEFAULT_ELEVATION)
144
dybde (DEPTH)
135
beskrivelse (DESCRIPTION)
144
designalternativ (DESIGN_OPTION)
145
miljø (ENVIRONMENT)
144
frekvens (FREQUENCY)
144
har batteribackup (HAS_BATTERY_BACKUP)
137
har dimming (HAS_DIMMING)
137
vert (HOST)
145
kapslingsgrad for beskyttelse av huset (HOUSING_PROTECTION_RATING)
138
innledende fargekommentarer (INITIAL_COLOR_COMMENTS)
117
Hovedinnledning (KEYNOTE)
144
lampe (LAMP)
144
lampens levetid (LAMP_LIFE)
137
lengde (LENGTH)
144
lyskilde (LIGHT_SOURCE)
144
opprettholde annotasjonsretningen (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
145
Produsentens adresse (MANUFACTURER_ADDRESS)
144
produsentens telefonnummer (MANUFACTURER_PHONE_NUMBER)
144
masseenhet (MASSUNIT)
145
modell (MODEL)
112
monteringsmetode (MOUNTING_METHOD)
138
antall stolper (NUMBER_OF_POLES)
144
omniclass-nummer (OMNICLASS_NUMBER)
145
omniclass-tittel (OMNICLASS_TITLE)
145
driftstemperatur (OPERATING_TEMPERATURE)
137
type del (PART_TYPE)
145
fase (PHASE)
144
type strømkilde (POWER_SOURCE_TYPE)
144
lengde kommentarer (LENGTH_COMMENTS)
77
Filter
Luminii CAD-katalog

Luminii CAD-katalog

3D CAD-modeller fra Luminii LLC fra ulike områder av sylindere, LED-striper, lineære strukturer, mikrooptikk, innfelte downlights og mini T-skinner.

Katalogfilter
Compare multiple parts
Add at least 2 products with