2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Nøkkelord: 8
3
Enheter
3
File types
3
RBW
tilsynelatende belastning (APPARENT_LOAD)
3
monteringskode (ASSEMBLY_CODE)
3
beregne utnyttelseskoeffisient (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
3
koeffisient for utnyttelse (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
3
fargefilter (COLOR_FILTER)
3
fargegjengivelsesindeks (COLOUR_RENDERING_INDEX)
3
kostnad (COST)
3
kuttet med hulrom ved belastning (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
3
d (D)
3
standard høyde (DEFAULT_ELEVATION)
3
dybde (DEPTH)
3
beskrivelse (DESCRIPTION)
3
designalternativ (DESIGN_OPTION)
3
diameter (DIAMETER)
3
dimming lampe fargetemperatur skift (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
3
avgir fra sirkeldiameter (EMIT_FROM_CIRCLE_DIAMETER)
3
emitterer form som er synlig i gjengivelsen (EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING)
3
vert (HOST)
3
opprinnelig farge (INITIAL_COLOR)
3
opprinnelig intensitet (INITIAL_INTENSITY)
3
grunntonen (KEYNOTE)
3
lystapfaktor (LIGHT_LOSS_FACTOR)
3
lyskilde (LIGHT_SOURCE)
3
opprettholde annotasjonsretningen (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
3
produsent (MANUFACTURER)
3
masseenhet (MASSUNIT)
3
modell (MODEL)
3
fotometrisk webfil (PHOTOMETRIC_WEB_FILE)
3
type kommentarer (TYPE_COMMENTS)
3
versjon (VERSION)
3
sourceurl (SOURCEURL)
3
navn (NAME)
3
Filter
RBW CAD-katalog

RBW CAD-katalog

HalsbåndHer finner du CAD-modeller av RBW
NO
Katalogfilter
Alle leverandørland/regioner
Alle markeder
Datterselskaper:
USA
New York,NY 10013
Rich Brilliant Willing
50 Greene St
USNew York,NY
+1 212 3881621
+1 212 3880399