Klar for grønt hydrogen: hydrogenkompatible prosesskoblinger for sikker anleggsdrift

Hydrogen anses som fremtidens miljøvennlige energikilde fordi den kan brukes svært fleksibelt, kan produseres ved hjelp av fornybar teknologi og er enkel å transportere og lagre. Væskekomponenter som ventiler eller strømningsregulatorer er uunnværlige i hele verdikjeden, både i hydrogenproduksjonen og i distribusjonen og bruken. Det stilles høye krav til dem. I tillegg til presisjon og hydrogenbestandighet for sikker drift, er holdbarhet og fremfor alt skalerbarhet viktig, slik at for eksempel nye systemer for hydrogenproduksjon kan ta spranget fra laboratorieskala til industrielle anvendelser med effekt i gigawattområdet. Bürkert Fluid Control Systems har allerede mye erfaring innen alle områder av hydrogen, b��de innen produksjon, distribusjon og utnyttelse, og kan derfor tilby kundene sine helhetlig støtte. Produktporteføljen omfatter en rekke fluidiske komponenter med materialer som er skreddersydd for de spesifikke kravene til disse bruksområdene. Risikoen for sprøhet eller lekkasjer er derfor eliminert. Prosesskontroll- og solenoidventiler, ventilterminaler, sensorer og strømningsregulatorer har allerede bevist dette i en rekke bruksområder, for eksempel i metanplasmalyse, i mobile drivstoffstasjoner eller i testanlegg for drivstoffcellesystemer.
Prosesskontroll i metanplasmalyse
Det finnes ulike teknologier for å produsere hydrogen, ikke bare den energikrevende elektrolysen. Metanplasmalysatorer genererer for eksempel et høyfrekvent spenningsfelt fra sol- eller vindenergi for å splitte metan fra avløpsvann i de molekylære komponentene hydrogen (H2) og karbon (C). For å sikre at prosessen går trygt og med høy kvalitet kreves det et stort antall prosessventiler, for eksempel prosessventiler med pneumatiske aktuatorer i ulike nominelle størrelser og med vinklet eller rett sete (type 2000 og type 2012). Takket være den høye driftssikkerheten muliggjør de lang levetid med minimalt trykkfall. Det finnes også prosesskontrollsystemer med posisjoneringsregulatorer av type 8802 og kuleventiler med pneumatiske kvartslagsaktuatorer ( type 8805 ). De styres via ventilterminaler av typen 8652 AirLINE, som takket være sine kompakte dimensjoner enkelt kan installeres i kontrollskap i umiddelbar nærhet av prosessen. Bürkert kan også produsere de tilsvarende skapene og tilpasse dem til de respektive kravene. Senere utvidelser, for eksempel for høyere produksjonskapasitet, kan også realiseres uten problemer.
Kompakt og ATEX-kompatibel ventilteknologi for mobile bensinstasjoner
Distribusjon av hydrogen via bensinstasjoner er fortsatt en stor utfordring på grunn av den ofte manglende infrastrukturen. Riktig trykkutjevning er viktig for at hydrogen skal kunne fylles på raskt og sikkert på for eksempel mobile bensinstasjoner. Her er ventilteknologi et viktig bidrag. Annen teknologi omfatter sensorer, for eksempel for temperatur og trykk, tilhørende IO-systemer og de pneumatiske ventilene, som kobler de medieførende ventilene nøyaktig og dermed sørger for riktig trykkutjevning. Alle komponentene må fungere pålitelig både i sommervarmen og i vinterkulden, og de må også være plassert på en ATEX-kompatibel måte.
Fleksible testbenker for brenselceller
Brenselcellesystemer må testes under en rekke forskjellige forhold og med ulike parametere for å sikre optimal effektivitet og maksimal levetid. Testutstyret må være svært fleksibelt, samtidig som strømningshastighetene på de enkelte gassledningene må kunne reguleres og kontrolleres nøyaktig. Bürkert støtter brenselcelletestbenker med f.eks. elektromagnetiske proporsjonalventiler, elektromotoriske prosessreguleringsventiler, massestrømningsregulatorer (MFC) og nivåflottørbrytere. Bruken av posisjonerbare reguleringsventiler, hver med en integrert avstengningsfunksjon, gjør systemet fleksibelt for alle testoppgaver. Ventilene har vist seg å være like effektive for hydrogen som for oksygen. Bruk av ulike gasser i testbenkene er derfor ikke noe problem.