Video: CAD-arbeidsflyter for standarddeler for NAS-, ASME B18.24- og SAE-AS-delerNormer og standarderCADLær om CAD-arbeidsflyter for standarddeler for NAS, ASME B18.24 og SAE-AS. Disse videoveiledningene viser hvordan ingeniører kan søke, konfigurere og sette inn verifiserte modeller direkte i CAD-programvaren.
Slik bruker forskere 3Dfindit for å få fart på forskningenMaskinteknikk3DfinditEt forskerteam, ledet av Bartosz Zawilski, utviklet rimelige respirasjonskamre og delte alle planene åpent. Med 3Dfindit fant de raskt presise CAD-modeller for standarddeler - noe som sparte tid og forenklet dokumentasjonen.
Talentfulle ingeniører: Hvordan 3Dfindit hjalp "Dysfunktion" med å oppnå et gjennombruddMaskinteknikkUniversitet og utdanningEt talentfullt team av unge ingeniører ved University of Cincinnati brukte 3Dfindits omfattende CAD-bibliotek til å utvikle en 3-kilos kamprobot med et titanblad.
3Dfindit styrker ingeniørutdanningen og forskningen ved universitetet i Novi SadMaskinteknikkUniversitet og utdanningUniversiteter, høyskoler og skoler over hele verden bruker 3Dfindit som en verdifull 3D-søkemotor for sine prosjekter og utdanningsformål.
De 10 største pumpeprodusentene i Nord-Amerika MaskinteknikkArkitektur IngeniørfagI denne artikkelen får du vite mer om de ti største pumpeprodusentene i Nord-Amerika, inkludert industrigiganter som Flowserve og Xylem. I tillegg gir artikkelen en regional analyse av stedene med høyest konsentrasjon av pumpeprodusenter.
De 10 største pumpeprodusentene i Asia Arkitektur IngeniørfagMaskinteknikkDenne artikkelen presenterer de 10 ledende pumpeprodusentene i Asia, inkludert deres hovedindustrier og viktigste markeder. I tillegg gir den en oversikt over de asiatiske landene med flest pumpeprodusenter - et omfattende bilde av det asiatiske pumpelandskapet og dets største aktører.
De 10 største pumpeprodusentene i Europa KunnskapMaskinteknikkDenne artikkelen tar for seg de største pumpeprodusentene i Europa og gir et innblikk i landene med høyest tetthet av pumpeprodusenter, deriblant Tyskland, Sveits, Frankrike, Storbritannia og Danmark. Finn ut hvilke selskaper som dominerer den europeiske pumpeindustrien.
Hvilke typer skruer finnes det?MaskinteknikkKunnskapSkruer er allsidige festemidler som finnes i en rekke ulike former, materialer og størrelser, og som er spesielt utviklet for ulike bruksområder. I den følgende artikkelen ser vi nærmere på ulike typer skruer og deres bruksområder.
Hvilke typer pumper finnes det, og når brukes de?KunnskapMaskinteknikkDet finnes en rekke ulike pumpetyper som brukes avhengig av bruksområde og krav. Her er en oversiktstabell med noen av de vanligste pumpetypene og deres typiske bruksområder:
Hvor mye koster det å vedlikeholde en digital del?MaskinteknikkElektroteknikkEnhver del som kan gjenbrukes eller "standardiseres" i en montering, kan klassifiseres som en "standarddel". En standardisert del kan være en hel hydraulisk enhet eller alle enkeltdelene som inngår i systemet.
Utvidet virkelighet i maskinteknikk: den perfekte symbiose?KunnskapMaskinteknikkUtvidet virkelighet gir brukerne et bredt spekter av mulige bruksområder og fordeler som det er vanskelig å forestille seg å jobbe uten i dag. AR spiller en viktig rolle innen maskinteknikk, og bidrar i betydelig grad til sikkerhet, planlegging og gjennomføring.
Fremtidens produksjon: Hvorfor nettbaserte plattformer revolusjonerer additiv produksjonMaskinteknikkKunnskapNettbaserte plattformer tilbyr additiv produksjonsindustri et bredt spekter av produksjonsalternativer og materialer, noe som gjør det mulig for bedrifter å produsere og innovere raskt og kostnadseffektivt.
Hva er VDI? BIMArkitektur IngeniørfagI 1856, midt i industriens storhetstid, stiftet en gruppe ingeniører foreningen for tyske ingeniører - forkortet VDI.
Perpetuum mobile - en umulig maskinMaskinteknikkElektroteknikkHar du noen gang lurt på hva en evighetsmaskin egentlig er? Vi forklarer det i denne artikkelen.
Gjennomsnittlig tid til svikt (MTTF)SystemplanleggingMaskinteknikkMTTF angir den gjennomsnittlige driftstiden før enheter eller systemer svikter, og måles i timer eller år. Den gjelder for enheter som ikke kan repareres, og fastsettes statistisk.
Hva er en BOM? - Definisjon og betydningMaskinteknikkElektroteknikkEn stykkliste er uunnværlig i produksjon og produksjon og er også svært viktig for andre deler av en bedrift. I denne artikkelen finner du ut hva denne forkortelsen handler om og hvilke typer det finnes.
Den tekniske nykommerenViktig innholdElektroteknikkHvert år arrangerer programvareutvikleren CADENAS Engineering Newcomer-konkurransen sammen med samarbeidspartnere for å fremme unge talenter. Vi forklarer hva som ligger bak, hvem som kan delta og hva man kan vinne.
Forskjeller mellom CAD, CAE, BIM og EDA?Viktig innholdCADDen digitale revolusjonen har ført til dyptgripende endringer i design og produksjon av produkter og systemer. Med denne endringen fulgte mange nye teknologier, begreper og forkortelser, der nyansene kan være små, men avgjørende. I denne artikkelen forklarer vi hva CAD, CAE, BIM og EDA er, og hva som skiller dem fra hverandre.
VDMA - Betydning og funksjoner i korte trekkMaskinteknikkSystemplanleggingVerband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., forkortet VDMA, er en bransjeorganisasjon som representerer maskinindustriens felles økonomiske, tekniske og vitenskapelige interesser.
Hva er Asset Administration Shell?Industri 4.0Viktig innholdDen digitale transformasjonen av industrien går fremover med stormskritt. Asset Administration Shell (AAS) danner et viktig grunnlag for Industri 4.0.