2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CDVA560/30DA

Expand Table
Alle leverandørland/regioner
EN
1/5
ORDERNR
ORDERNR
Series
TYP
Size
NENN
Drive
AT
Inlet connection
EINTRITT
Outlet connection
AUSTRITT
Minimum airflow
VMIN [m3/h]
Maximum airflow
VMAX [m3/h]
Minimum static pressure
PSTATMIN [Pa]
Maximum static pressure
PSTATMAX [Pa]
Casing material
MATGE
Impeller material
MATLR
ATEX
ATEX
Total weight
GTOT [kg]
eCl@ss
ECLASS
min. operating speed
NMINBETRIEB [[1/min]]
max. operating speed
NMAXBETRIEB [[1/min]]
Airflow
V [m3/h]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
CDVA400/30DA
CDVA
400/30
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA400/35DA
CDVA
400/35
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA400/45DA
CDVA
400/45
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA450/30DA
CDVA
450/30
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA450/35DA
CDVA
450/35
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA450/45DA
CDVA
450/45
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA500/30DA
CDVA
500/30
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA500/35DA
CDVA
500/35
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA500/45DA
CDVA
500/45
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA560/30DA
CDVA
560/30
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA560/35DA
CDVA
560/35
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA560/45DA
CDVA
560/45
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA630/30DA
CDVA
630/30
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA630/35DA
CDVA
630/35
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA630/45DA
CDVA
630/45
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA710/30DA
CDVA
710/30
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA710/35DA
CDVA
710/35
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
CDVA710/45DA
CDVA
710/45
DA
kein
kein
Nein
22-41-09-01
Vis komprimert visning (18 konfigurerbare produkter)
Order numberCDVA560/30DA
ShorttextRoof fan
Siste endring24.10.2023 13:31:04
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties