RANNHTJYY

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
tilsynelatende belastning
APPARENT_LOAD
monteringskode
ASSEMBLY_CODE
kategori
CATEGORY
kommunikasjon
COMMUNICATIONS
kontakter
CONNECTORS
kontroller og indikatorer
CONTROLS___INDICATORS
kostnad
COST
standard høyde
DEFAULT_ELEVATION
dybde
DEPTH
beskrivelse
DESCRIPTION
1
2
RANNHTJYY
0
D5030
Kommunikasjonsenheter
Ethernet, kontrollsubnett, Cresnet®-nettverk, USB, RS-232/422/485, IR/Seriell
RELAY OUTPUT 1-8 ;I/O 1-8 ;IR - SERIAL OUTPUT 1-8;COM 1,COM 2-3;MEMORY ;USB ;LAN;NET;24VDC 2,0A ;G;COMPUTER (front)
Strømpakke (inkludert)-Inngang: 100-240 VAC, 50/60 Hz;Utgang: 2,5 A ved 24 VDC;Modell: PW-2420RU
0
48
6.55859375
CP4 er en sikker kontrollprosessor med høy ytelse og en kraftig kontrollmotor i 4-serien. CP4 er utviklet for å integrere og automatisere teknologi i alle moderne nettverkstilkoblede hjem, næringsbygg eller offentlige anlegg. 4-Series Control Engine 4-Series-kontrollsystemer er utstyrt med en oppgradert flerkjerners CPU, som gir en betydelig hastighets- og ytelsesøkning sammenlignet med alle Crestron 3-Series®-kontrollprosessorer. Den forbedrede ytelsen gjør at kontrollsystemene i 4-serien kan håndtere de økende kravene som stilles til et avansert automatisert system. Crestron 4-Series leverer en dynamisk og sikker kontrollsystemplattform som er i stand til å administrere et rom fullt av ulike teknologier. Pålitelig nettverk og IP-kontroll gir sømløs integrering med andre systemer og enheter, med mulighet for tilleggsstyring ved hjelp av Crestron-berøringsskjermer, trådløse fjernkontroller og apper for mobile enheter, samt fjernstyring via Crestron Fusion®-programvare og Crestron XiO Cloud™-tjenesten. Modulær programmeringsarkitektur CP4 har en modulær programmeringsarkitektur som gjør at CP4 kan kjøre opptil ti programmer samtidig. Programmerere kan utvikle og kjøre uavhengige, enhetsspesifikke programmer, slik at hvert program kan optimaliseres for en spesifikk funksjon, og slik at endringer kan gjøres i ett program uten at det påvirker hele systemet. Innebygde kontrollporter CP4 kan integreres med et bredt utvalg av lyd-, video-, belysnings-, motoriserte persienner, termostater, dørlåser, sensorer, sikkerhetssystemer og annet utstyr, takket være et komplett utvalg av innebygde kontrollporter. Gigabit Ethernet gir et grensesnitt for tilkobling til bygningsnettverket og styring av Crestron AV-svitsjer, lydprosessorer, strømstyringer og annet IP-kontrollerbart utstyr. Cresnet®-nettverkstilkobling gir støtte for Crestron-lysdimmere, motoriserte persienner, sensorer, termostater, tastaturer og mer. Innebygde RS-232-, IR/seriell-, relé- og Versiport I/O-kontrollporter muliggjør direkte integrering med alle typer tredjepartsutstyr. Crestron Fusion Room Monitoring and Scheduling Crestron Fusion er en integrert plattform for å skape smarte bygninger som sparer energi og øker produktiviteten til de ansatte. Som en del av et komplett administrert nettverk i en bedrift, et universitetsområde, et konferansesenter eller et hvilket som helst annet anlegg, fungerer CP4 med Crestron Fusion for å muliggjøre fjernplanlegging, overvåking og kontroll av rom og teknologi fra en sentral helpdesk eller mobilapp. Det gjør det også mulig for organisasjoner å redusere energiforbruket ved å spore bruk i sanntid og automatisere kontroll av AV, belysning, persienner og HVAC. Crestron XiO Cloud Provisioning and Management 4-Series kontrollsystemer utnytter kraften og fleksibiliteten til Crestron XiO Cloud-tjenester, slik at brukerne kan fjernstyre, overvåke og administrere Crestron-enheter på tvers av et bedriftsnettverk. Crestron XiO Cloud kan brukes til å konfigurere og laste inn programmer til kontrollsystemet før det mottas, slik at kontrollsystemet blir fullt funksjonelt så snart det er koblet til nettverket. Crestron XiO Cloud er bygget på Microsoft® Azure®-programvareplattformen og benytter Microsofts bransjeledende Azure IoT Hub-teknologi. Crestron XiO Cloud gjør det mulig for installatører og IT-ansvarlige å distribuere og administrere tusenvis av enheter på samme tid som det tidligere tok å administrere bare én. I motsetning til andre skyløsninger basert på virtuelle maskiner, gir Azure-tjenestene ubegrenset skalerbarhet for å dekke bedriftens stadig voksende behov. Forbedret sikkerhet i bedriftsklassen CP4 er en kontrollprosessor i bedriftsklassen som kan distribueres over hundrevis av områder og enkelt settes opp ved hjelp av en nettleser, Crestron Toolbox™-programvare eller Crestron XiO Cloud. Den bruker standard nettverkssikkerhetsprotokoller, inkludert 802.1X-nettverkstilgangskontroll, Active Directory®-tjenesteautentisering, SSH, TLS og HTTPS for å sikre pålitelighet og samsvar med organisasjonens IT-policyer. CP4 er konfigurert til å oppfylle Crestrons forbedrede sikkerhetsstandarder rett ut av esken. CP4 leveres med autentisering aktivert og krever at det opprettes en administratorkonto før det gis tilgang til enhetens konfigurasjons- og kontrollgrensesnitt. SNMP V3-støtte Innebygd SNMP V3-støtte muliggjør integrering med tredjeparts IT-administrasjonsprogramvare, slik at nettverksadministratorer kan administrere og kontrollere Crestron-systemer i nettverket i et IT-vennlig format. BACnet-støtte Innebygd støtte for BACnet-kommunikasjonsprotokollen gir et direkte grensesnitt til tredjeparts bygningsstyringssystemer via Ethernet, noe som forenkler integrering med HVAC-, sikkerhets- og andre systemer. Ved hjelp av BACnet kjører hvert system uavhengig av hverandre, men kommuniserer sammen på én plattform.
DGA52HFDI
0
D5030
Kommunikasjonsenheter
Ethernet, kontrollsubnett, Cresnet®-nettverk, USB, RS-232/422/485, IR/Seriell
RELAY OUTPUT 1-8 ;I/O 1-8 ;IR - SERIAL OUTPUT 1-8;COM 1,COM 2-3;MEMORY ;USB ;LAN;NET;24VDC 2,0A ;G;COMPUTER (front)
Strømpakke (inkludert)-Inngang: 100-240 VAC, 50/60 Hz;Utgang: 2,5 A ved 24 VDC;Modell: PW-2420RU
0
48
6.55859375
CP4 er en sikker kontrollprosessor med høy ytelse og en kraftig kontrollmotor i 4-serien. CP4 er utviklet for å integrere og automatisere teknologi i alle moderne nettverkstilkoblede hjem, næringsbygg eller offentlige anlegg. 4-Series Control Engine 4-Series-kontrollsystemer er utstyrt med en oppgradert flerkjerners CPU, som gir en betydelig hastighets- og ytelsesøkning sammenlignet med alle Crestron 3-Series®-kontrollprosessorer. Den forbedrede ytelsen gjør at kontrollsystemene i 4-serien kan håndtere de økende kravene som stilles til et avansert automatisert system. Crestron 4-Series leverer en dynamisk og sikker kontrollsystemplattform som er i stand til å administrere et rom fullt av ulike teknologier. Pålitelig nettverk og IP-kontroll gir sømløs integrering med andre systemer og enheter, med mulighet for tilleggsstyring ved hjelp av Crestron-berøringsskjermer, trådløse fjernkontroller og apper for mobile enheter, samt fjernstyring via Crestron Fusion®-programvare og Crestron XiO Cloud™-tjenesten. Modulær programmeringsarkitektur CP4 har en modulær programmeringsarkitektur som gjør at CP4 kan kjøre opptil ti programmer samtidig. Programmerere kan utvikle og kjøre uavhengige, enhetsspesifikke programmer, slik at hvert program kan optimaliseres for en spesifikk funksjon, og slik at endringer kan gjøres i ett program uten at det påvirker hele systemet. Innebygde kontrollporter CP4 kan integreres med et bredt utvalg av lyd-, video-, belysnings-, motoriserte persienner, termostater, dørlåser, sensorer, sikkerhetssystemer og annet utstyr, takket være et komplett utvalg av innebygde kontrollporter. Gigabit Ethernet gir et grensesnitt for tilkobling til bygningsnettverket og styring av Crestron AV-svitsjer, lydprosessorer, strømstyringer og annet IP-kontrollerbart utstyr. Cresnet®-nettverkstilkobling gir støtte for Crestron-lysdimmere, motoriserte persienner, sensorer, termostater, tastaturer og mer. Innebygde RS-232-, IR/seriell-, relé- og Versiport I/O-kontrollporter muliggjør direkte integrering med alle typer tredjepartsutstyr. Crestron Fusion Room Monitoring and Scheduling Crestron Fusion er en integrert plattform for å skape smarte bygninger som sparer energi og øker produktiviteten til de ansatte. Som en del av et komplett administrert nettverk i en bedrift, et universitetsområde, et konferansesenter eller et hvilket som helst annet anlegg, fungerer CP4 med Crestron Fusion for å muliggjøre fjernplanlegging, overvåking og kontroll av rom og teknologi fra en sentral helpdesk eller mobilapp. Det gjør det også mulig for organisasjoner å redusere energiforbruket ved å spore bruk i sanntid og automatisere kontroll av AV, belysning, persienner og HVAC. Crestron XiO Cloud Provisioning and Management 4-Series kontrollsystemer utnytter kraften og fleksibiliteten til Crestron XiO Cloud-tjenester, slik at brukerne kan fjernstyre, overvåke og administrere Crestron-enheter på tvers av et bedriftsnettverk. Crestron XiO Cloud kan brukes til å konfigurere og laste inn programmer til kontrollsystemet før det mottas, slik at kontrollsystemet blir fullt funksjonelt så snart det er koblet til nettverket. Crestron XiO Cloud er bygget på Microsoft® Azure®-programvareplattformen og benytter Microsofts bransjeledende Azure IoT Hub-teknologi. Crestron XiO Cloud gjør det mulig for installatører og IT-ansvarlige å distribuere og administrere tusenvis av enheter på samme tid som det tidligere tok å administrere bare én. I motsetning til andre skyløsninger basert på virtuelle maskiner, gir Azure-tjenestene ubegrenset skalerbarhet for å dekke bedriftens stadig voksende behov. Forbedret sikkerhet i bedriftsklassen CP4 er en kontrollprosessor i bedriftsklassen som kan distribueres over hundrevis av områder og enkelt settes opp ved hjelp av en nettleser, Crestron Toolbox™-programvare eller Crestron XiO Cloud. Den bruker standard nettverkssikkerhetsprotokoller, inkludert 802.1X-nettverkstilgangskontroll, Active Directory®-tjenesteautentisering, SSH, TLS og HTTPS for å sikre pålitelighet og samsvar med organisasjonens IT-policyer. CP4 er konfigurert til å oppfylle Crestrons forbedrede sikkerhetsstandarder rett ut av esken. CP4 leveres med autentisering aktivert og krever at det opprettes en administratorkonto før det gis tilgang til enhetens konfigurasjons- og kontrollgrensesnitt. SNMP V3-støtte Innebygd SNMP V3-støtte muliggjør integrering med tredjeparts IT-administrasjonsprogramvare, slik at nettverksadministratorer kan administrere og kontrollere Crestron-systemer i nettverket i et IT-vennlig format. BACnet-støtte Innebygd støtte for BACnet-kommunikasjonsprotokollen gir et direkte grensesnitt til tredjeparts bygningsstyringssystemer via Ethernet, noe som forenkler integrering med HVAC-, sikkerhets- og andre systemer. Ved hjelp av BACnet kjører hvert system uavhengig av hverandre, men kommuniserer sammen på én plattform.
Vis komprimert visning (2 produkter)
Order numberRANNHTJYY
Siste endring27.02.2025 09:43:25
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties