Ventilene i serie B2.3 er avstengningskuleventiler i bronse og flytende kule, produsert i samsvar med relevante produktstandarder og kvalitetsstyring i henhold til ISO 9001. Denne serien er også tilgjengelig som B2 med full boring R2 med full boring, i henhold til EN 558-1, i henhold til ANSI B16. 10#150 kort mønster med redusert boring S2 med ansikt til ansikt, i samsvar med ANSI B16. 10#150 kort mønster full boring Egnet for marine-, offshore- og sjøvannsapplikasjoner, oppvarming og kondisjonering (HVAC), fjernvarme, distribusjon og behandling av vann, industrielle og kjemiske applikasjoner, landbruksapplikasjoner, for trykkluftbehandling, oljer og hydrokarboner. (Vennligst sørg for å velge riktig produkt) JA for installasjon in-line og end-of-line, for tjenester med hyppig aktivering, den integrerte ISO 5211-støtten gjør det mulig å installere et bredt spekter av aktuatorer. B2-serien med kuleventiler med full og rett boring reduserer turbulens og minimerer tap av trykkhøyde. NO for damp, for struping og regulering av gjennomstrømningen. Tilbehør Spindelforlengelse for termisk isolasjon Firkantet hette for tilkobling til vannledningssystem Spindelforlengelse Kit låsbar betjeningsspak Kit endebrytere for PÅ/AV-posisjonsindikator KIT ISO 5211-flens Aktuatorer Dobbeltvirkende og enkeltvirkende pneumatiske aktuatorer På forespørsel endebrytere, posisjonsindikator Elektriske aktuatorer Girkasser Kjededrevne girkasser