Kataloger: 1
59
Ikke funnet? Be om katalog
Nøkkelord: 16
59
Enheter
59
File types
59
Kategorier
59
Klassifiseringer
59
Standarder
45
STRACK
(D1)
59
(D2)
59
(D3)
59
(D4)
59
Art.-Nr. (ARTNR)
59
(A)
56
(B)
56
(S)
56
(D5)
56
(N)
56
(M)
39
(SN1789)
28
(SN17950)
28
(D6)
28
(R)
17
(RB)
17
(W)
17
(M_MIN)
17
(B2)
11
(T)
11
(D7)
11
(TYPE)
3
Filter
Sikringsring
En limring er en komponent som brukes til å feste komponenter til en overflate. Den består av en ring som festes til en overflate, og en klemme som festes til ringen. Klemmen er vanligvis koblet til en skrue eller bolt for å feste den til underlaget.