Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Skruede flenser er mekaniske komponenter som brukes til å koble sammen rør og andre komponenter i rørsystemer ved hjelp av gjenger. Flensenes primære funksjon er å skape en sikker og lekkasjesikker sammenføyning som muliggjør uavbrutt strømning av væsker eller gasser. De brukes i bransjer som olje- og gassindustrien, kjemisk industri og vannbehandling, særlig i lavtrykkssystemer der det er behov for rask montering og demontering. Tilkoblingen skjer uten behov for sveising eller bolter, ved hjelp av et enkelt gjengesystem. De produseres i henhold til standarder som ANSI B16.5, ISO 7005-1 og ASME B16.5, som definerer dimensjoner, materialer og trykkklassifiseringer, noe som sikrer at de er pålitelige i ulike bruksområder. Kjente produsenter som Wilo, Parker og Norelem, sammen med andre ledende produsenter, tilbyr sine 3D CAD-modeller på 3Dfindit, inkludert skrueflenser.
Visse filterkombinasjoner eller bytte fra OR til AND kan føre til at ingen resultater blir tilgjengelige.