Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 2
61
Pomiar
61
Typy pliku
61
Azolgas
Nitrocyl Article No
(NITROCYLARTNO)
61
Max. Stroke
(HUBMAX)
61
Flanges
(FL)
61
Connection systems
(CONSYS)
61
Compression Rate
(CR)
61
Initial Force
(150 bar) (IF)
61
Initial Intermediate Forces
(150 bar) (IIF)
61
Final Force
(150 bar) (FF)
61
Dynamic stroke
(HUB)
61
Body diameter
(B)
61
Safety Stroke
(Q)
61
Cylinder length
(L)
61
Ø Rod
(AK)
61
VMAX
(VM)
61
Weight
(CNSMASSEXACT)
61
Vol
(V)
61
Max. pressure
(FD)
61
Filling thread
(BAG)
61
Adapter filling connection
(ABA)
61
Product name
(PB)
61
Series
(SERIEN)
61
Filtr
Azolgas Katalog CAD
FD
Tutaj można znaleźć modele CAD Azolgas
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
FD
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
FD
FD 300
GAS SPRINGS - Low Profile
FD 500
GAS SPRINGS - Low Profile
FD 750 V1
GAS SPRINGS - Low Profile
FD 1500 V2
GAS SPRINGS - Low Profile
FD 3000
GAS SPRINGS - Low Profile
FD 5000 V1
GAS SPRINGS - Low Profile