Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 3
6
Pomiar
6
Typy pliku
6
Beta-Calco
obciążenie pozorne (APPARENT_LOAD)
6
kod montażu (ASSEMBLY_CODE)
6
obliczyć współczynnik wykorzystania (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
6
współczynnik wykorzystania (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
6
filtr kolorów (COLOR_FILTER)
6
koszt (COST)
6
cięcie z pustymi przestrzeniami po załadowaniu (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
6
domyślna wysokość (DEFAULT_ELEVATION)
6
opis (DESCRIPTION)
6
opcja projektowania (DESIGN_OPTION)
6
Zmiana temperatury barwowej lampy ściemniającej (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
6
bezpośredni (DIRECT)
6
bezpośrednie i pośrednie (DIRECT___INDIRECT)
6
emitowany z długości prostokąta (EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH)
6
emitowany z szerokości prostokąta (EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH)
6
emituje kształt widoczny w renderingu (EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING)
6
gospodarz (HOST)
6
kolor początkowy (INITIAL_COLOR)
6
początkowa intensywność (INITIAL_INTENSITY)
6
keynote (KEYNOTE)
6
lampa (LAMP)
6
moc led (LED_WATTAGE)
6
długość (LENGTH)
6
współczynnik strat światła (LIGHT_LOSS_FACTOR)
6
źródło światła (LIGHT_SOURCE)
6
producent (MANUFACTURER)
6
model (MODEL)
6
numer omniclass (OMNICLASS_NUMBER)
6
tytuł omniclass (OMNICLASS_TITLE)
6
wersja (VERSION)
6
sourceurl (SOURCEURL)
6
nazwa (NAME)
6
Filtr
Beta-Calco Katalog CAD

Beta-Calco Katalog CAD

Wisiorek Timpani SQTutaj można znaleźć modele CAD Beta-Calco
PL
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
słowa kluczowe
Spółki zależne:
Kanada
Toronto, ON M3J 3E5
Beta-Calco, Inc.
25 Kodiak Crescent
CAToronto, ON
+1 416 531 9942
+1 416 531 6199