Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 6
104
Pomiar
104
Typy pliku
104
Carlo Gavazzi
Mounting type
(MTYP)
104
Switching distance
(SWDIS)
104
Switching output
(SWOUT)
104
Interface
(INT)
104
Rated voltage DC
(PWDC)
104
Max output current
(MXCUR)
104
No load current
(NLCUR)
104
Connection type
(CON)
104
Housing type
(HOU)
104
Diameter
(DIM1)
104
Lenght
(DIM2)
104
IP rating
(IP)
104
Operating temperature
(TMP)
104
Filtr
Carlo Gavazzi Katalog CAD
M12 Sensors
Tutaj można znaleźć modele CAD Carlo Gavazzi z obszarów
M12 Flush, M12 Non Flush
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
Carlo Gavazzi
Sensors
Inductive Sensors
M12 Sensors
Carlo Gavazzi
Sensors
Inductive Sensors
M12 Sensors
M12 Flush
M12 Non Flush
słowa kluczowe
Sensors
Flush
Plug
Cable
Inductive Sensors
Spółki zależne:
Włochy
Lainate (MI) 20045
Carlo Gavazzi Automation SpA
via Milano 13
Lainate (MI)
+39 02 931 76 1
+39 02 931 76 401
info@gavazziautomation.com
https://www.gavazziautomation.com