Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 2
16
Pomiar
16
Typy pliku
16
ESSE-CI
zawsze pionowo (ALWAYS_VERTICAL)
16
obciążenie pozorne (APPARENT_LOAD)
16
wysokość ciała (BODY_HEIGHT)
16
długość ciała (BODY_LENGTH)
16
szerokość nadwozia (BODY_WIDTH)
16
obliczyć współczynnik wykorzystania (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
16
współczynnik wykorzystania (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
16
filtr kolorów (COLOR_FILTER)
16
koszt (COST)
16
cri (CRI)
16
cięcie z pustymi przestrzeniami po załadowaniu (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
16
domyślna wysokość (DEFAULT_ELEVATION)
16
opis (DESCRIPTION)
16
opcja projektowania (DESIGN_OPTION)
16
Zmiana temperatury barwowej lampy ściemniającej (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
16
emitowany z długości prostokąta (EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH)
16
emitowany z szerokości prostokąta (EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH)
16
emituje kształt widoczny w renderingu (EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING)
16
klasa energetyczna (ENERGY_CLASS)
16
gospodarz (HOST)
16
kolor początkowy (INITIAL_COLOR)
16
początkowa intensywność (INITIAL_INTENSITY)
16
ip (IP)
16
lampa (LAMP)
16
współczynnik strat światła (LIGHT_LOSS_FACTOR)
16
źródło światła (LIGHT_SOURCE)
16
producent (MANUFACTURER)
16
numer omniclass (OMNICLASS_NUMBER)
16
tytuł omniclass (OMNICLASS_TITLE)
16
fotometryczny plik internetowy (PHOTOMETRIC_WEB_FILE)
16
uwagi dotyczące typu (TYPE_COMMENTS)
16
ugr (UGR)
16
url (URL)
16
wersja (VERSION)
16
sourceurl (SOURCEURL)
16
nazwa (NAME)
16
Filtr
ESSE-CI Katalog CAD

ESSE-CI Katalog CAD

ARKEON WALLTutaj można znaleźć modele CAD ESSE-CI
PL
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
słowa kluczowe
Spółki zależne:
Włochy
Vigonza, PD 35010
ESSE-CI srl
Viale del Lavoro 25
ITVigonza, PD
+39 049 8959511
+39 049 8959511