Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 57
575
Wzbogacenia
575
Pomiar
575
Typy pliku
576
ESYLUX
Device category (GKAT)
575
Product description (PRODB)
575
Control system (STEUSYS)
566
Installation type (MONART)
575
Installation position (MONORT)
575
Height/Depth (H)
575
Colour (FAR)
573
Material (WERKS)
575
Protection type (IP)
574
Protection class (SK)
561
Permissible ambient temperature (TEMP)
575
Nominal voltage (NENNSP)
566
Country of origin (ULAND)
575
Customs tariff number (ZTN)
575
Filtr
Katalog CAD ESYLUX

Katalog CAD ESYLUX

Tutaj znajdziesz modele 3D firmy ESYLUX Deutschland GmbH. Katalog oferuje dane z obszarów produktów do automatyzacji wnętrz, oświetlenia i akcesoriów czujników.

EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki

ESYLUX opracowuje, produkuje i sprzedaje inteligentne rozwiązania automatyki i oświetlenia, które zapewniają lepszą jakość życia i efektywność energetyczną w budynkach biurowych, centrach edukacyjnych i placówkach opieki zdrowotnej. W centrum uwagi znajdują się życzenia i potrzeby jednostki. Aby spełnić ten wymóg, firma wykorzystuje swoje doświadczenie w dziedzinie elektroniki i automatyki do opracowywania systemów opartych na diodach LED, zapewniających między innymi energooszczędne, efektywne biologicznie światło.

Perspektywa sięga od holistycznej automatyzacji i oświetlenia poszczególnych pomieszczeń po tworzenie sieci i integrację z systemami obejmującymi cały budynek. Ze względu na często złożone wymagania, ESYLUX przywiązuje szczególną wagę do łatwości użytkowania swoich rozwiązań produktowych.

Spółki zależne:
Niemcy
Ahrensburg 22926
ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
DEAhrensburg
+49 4102 489 0