Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 1
11
Wzbogacenia
11
Pomiar
11
Typy pliku
11
Kategorie
11
Klasyfikacje
11
icotek
EAN
(EAN)
11
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
11
Article name
(ARTICLE_NAME)
11
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
11
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
11
PU
(PU)
11
IP protection class
(IP_PROTECTION_CLASS)
11
Material 1
(MATERIAL_1)
11
Material 2
(MATERIAL_2)
11
Length
(LENGTH)
11
Width
(WIDTH)
11
Height
(HEIGHT)
11
Suitable for cable entry systems:
(SUITABLE_FOR_CABLE_ENTRY_SYSTEMS_)
10
Filtr
icotek Katalog CAD
MP
Tutaj można znaleźć modele CAD icotek z obszarów
MP
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
icotek
Enclosure accessories
MP
icotek
Enclosure accessories
MP
MP
słowa kluczowe
Enclosure accessories
Spółki zależne:
Niemcy
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com