Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 6
1
Pomiar
1
Typy pliku
1
Lumenpulse
obciążenie pozorne (APPARENT_LOAD)
1
kod montażu (ASSEMBLY_CODE)
1
wysokość podstawy (BASE_HEIGHT)
1
przesunięcie podstawy (BASE_OFFSET)
1
obliczyć współczynnik wykorzystania (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
1
średnica czaszy (CANOPY_DIAMETER)
1
wysokość czaszy (CANOPY_HEIGHT)
1
współczynnik wykorzystania (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
1
filtr kolorów (COLOR_FILTER)
1
opis złącza (CONNECTOR_DESCRIPTION)
1
koszt (COST)
1
cięcie z pustymi przestrzeniami po załadowaniu (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
1
domyślna wysokość (DEFAULT_ELEVATION)
1
opis (DESCRIPTION)
1
opcja projektowania (DESIGN_OPTION)
1
średnica (DIAMETER)
1
Zmiana temperatury barwowej lampy ściemniającej (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
1
średnica kopuły (DOME_DIAMETER)
1
opcja kopuły (DOME_OPTION)
1
emitowane od długości linii (EMIT_FROM_LINE_LENGTH)
1
Opcja płaskiego obiektywu (FLAT_LENS_OPTION)
1
wysokość (HEIGHT)
1
gospodarz (HOST)
1
kolor początkowy (INITIAL_COLOR)
1
lampa (LAMP)
1
producent (MANUFACTURER)
1
model (MODEL)
1
numer omniclass (OMNICLASS_NUMBER)
1
tytuł omniclass (OMNICLASS_TITLE)
1
nazwa produktu (PRODUCT_NAME)
1
url (URL)
1
wersja (VERSION)
1
sourceurl (SOURCEURL)
1
nazwa (NAME)
1
Filtr
Lumenpulse Katalog CAD

Lumenpulse Katalog CAD

lumendome-mediumTutaj można znaleźć modele CAD Lumenpulse
PL
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
Spółki zależne:
Kanada
Longueuil, QC J4G 2H9
Lumenpulse
1220 Marie-Victorin Blvd.
CALongueuil, QC
+1 877 937 3003
+1 514 937 6289