Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 7
8
Kraje/regiony dostawców
8
Pomiar
8
Typy pliku
8
WAGO
Przekrój
(QUERSCHNITT1)
8
Przekrój
(QUERSCHNITT2)
8
długość odizolowania przewodu
(ABISOLIERLAENGE)
8
Napięcie
(SPANNUNG)
8
napięcie znamionowe udarowe
(BEMESSSTOSSSPG)
8
stopień zanieczyszczenia
(VERSCHMUTZGRAD)
8
prąd
(STROM)
8
raster
(RM)
8
liczba biegunów
(P)
8
wysokość
(HOEHE)
8
szerokość
(BREITE)
8
głębokość
(TIEFE)
8
liczba zacisków
(ANZAHLKLEMMSTEL)
8
Anzahl Potential
(ANZAHLPOTENTIAL)
8
kolor
(FARBE)
8
Dimensions
(BOHRLOCHDURCHM)
8
masa
(GEWICHT)
7
eCl@ss 7.1
(ECLASS71)
8
eCl@ss 8.1
(ECLASS81)
8
Filtr
WAGO Katalog CAD
Seria 237
Tutaj można znaleźć modele CAD WAGO
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
PL
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Seria 237
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Seria 237
237-102
złączka do płytek drukowanych, 2,5 mm², raster 5 mm, 2-bieg.
237-103
złączka do płytek drukowanych, 2,5 mm², raster 5 mm, 3-bieg.
237-112
złączka do płytek drukowanych, 2,5 mm², raster 10 mm, 1-bieg.
237-113
złączka do płytek drukowanych, 2,5 mm², raster 10 mm, 2-bieg.
237-132
złączka do płytek drukowanych, 2,5 mm², raster 5,08 mm, 2-bie...
237-133
złączka do płytek drukowanych, 2,5 mm², raster 5,08 mm, 3-bie...
237-136
złączka do płytek drukowanych, 2,5 mm², raster 5 mm, 6-bieg.
237-146
złączka do płytek drukowanych, 2,5 mm², raster 5 mm, 3-bieg.
słowa kluczowe
Seria
złączka
mm
raster
drukowanych
płytek
Spółki zależne:
Polska
Wrocław 50-506
WAGO ELWAG sp. z o. o.
Company
ul. Piękna 58 a
Wrocław
+48 71 3602970
wago.elwag@wago.com
www.wago.com